Disponibilità Plex: tempo di operatività di livello mondiale
Il fermo macchina non pianificato o le scarse prestazioni significano perdita di produttività, aumento dello scarto, risorse sottoutilizzate e minore redditività per la vostra azienda manifatturiera. Sappiamo quanto sia fondamentale che le vostre operazioni rimangano stabili. Ecco perché Plex offre tempo di operatività e prestazioni di sistema best-in-class, così potete concentrarvi sul servizio ai vostri clienti.
In qualità di fornitore SaaS leader del settore, la Plex Smart Manufacturing Platform garantisce un tempo di operatività del 99,9% per il suo software as a service – ovvero meno di nove ore di fermo macchina non pianificato all’anno. I nostri ingegneri dei data center sono dedicati alla disponibilità e si impegnano a portare il tempo di operatività sempre più vicino al 100%.
Prestazioni Plex: utenti unici, accessi totali e richieste di servizi web
Indipendentemente dalle dimensioni della vostra azienda manifatturiera, avete bisogno che i vostri sistemi MES ed ERP favoriscano la produttività, non la ostacolino.
La Plex Smart Manufacturing Platform offre una piattaforma SaaS ad alte prestazioni, scalabile ed estensibile per la vostra impresa.
Potete aggiungere tutti gli utenti, i dispositivi e le macchine di cui avete bisogno. Gli utenti possono accedere tutte le volte che desiderano, da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento, e Plex garantirà sempre prestazioni al massimo livello. Non dovrete preoccuparvi dello spazio di archiviazione del database, della potenza di calcolo, del volume delle transazioni o del numero di impianti che gestite con Plex.
Ci occupiamo noi delle vostre esigenze di infrastruttura IT. Concentratevi sulla crescita della vostra azienda.
Fate il prossimo passo
Risorse in evidenza