In questo eBook
Perché le aziende manifatturiere
hanno bisogno di una soluzione MES
Digitalizzazione dei processi aziendali
Elementi chiave per il controllo
delle operazioni di fabbrica
Come la produzione sta diventando più intelligente
Come creare valore adottando un MES
Dieci modi in cui il software Plex MES
incrementa la vostra redditività
Modi per migliorare
la visibilità della produzione
Avete domande specifiche?
Prenotare un incontro one-to-one
Parlate con un esperto Plex MES delle esigenze specifiche del vostro stabilimento.
Sfruttate appieno il potenziale del vostro stabilimento con la visibilità sul ciclo di vita della produzione e la connettività con il vostro ERP di produzione.
| Analisi e reportistica | ✔ |
| Gestione asset | ✔ |
| Raccolta dati macchina | ✔ |
| pianificazione a capacità finita della produzione | ✔ |
| Gestione della qualità a ciclo chiuso | ✔ |
| Gestione documenti | ✔ |
| Livello di sicurezza "A" | ✔ |
| Assistenza 24/7 | ✔ |
Come aumentare la produttività, la redditività e la qualità con Plex, by Rockwell Automation:
Esecuzione di controlli di qualità in linea
Prevenzione del fermo macchina
Miglioramento dell’accuratezza del magazzino ricambi
Lavoriamo per la vostra azienda e per guadagnare il vostro rispetto
Oltre 8 miliardi
di transazioni al giorno
A
Punteggio di Sicurezza
96%
Tasso di rinnovo lordo