Collegatevi e guidate la vostra azienda
I produttori di articoli in plastica e gomma devono soddisfare gli stessi rigorosi requisiti di qualità degli altri settori industriali, con la sfida aggiuntiva di gestire la produzione e la gestione di stampi e attrezzature di precisione. Conosciamo il vostro settore e vi supportiamo.
La Plex Smart Manufacturing Platform è nata sul reparto produttivo ed è stata progettata appositamente per offrire la visibilità totale e la qualità integrata di cui avete bisogno per realizzare prodotti di livello mondiale e far crescere la vostra azienda.
Caratteristiche e vantaggi della Plex Smart Manufacturing Platform
Gestione del magazzino ricambi
- Compensate i costi dei materiali volatili e l’aumento della rotazione del magazzino con la gestione del magazzino ricambi porta a porta.
- Gestite efficacemente il vostro magazzino ricambi di resina in tutta la supply chain con previsioni a livello di categoria.
- Tracciate facilmente i problemi di materiali o qualità e rispondete rapidamente alle problematiche di audit o richiamo con la tracciabilità porta a porta.
- Ottenete il materiale giusto al momento giusto per la pianificazione della produzione con il motore MRP integrato.
Esecuzione della produzione e controllo qualità
- Risultati di qualità a prova di errore che riducono i costi e incidono direttamente sul vostro risultato finale.
- Gestite la produzione con un quadro di controllo innovativo che collega gli operatori a tutto ciò di cui hanno bisogno per svolgere il loro lavoro e che raccoglie digitalmente i dati su tutto ciò che producono.
- L’OEE semplifica il monitoraggio del tempo di operatività, della produzione e della qualità per misurare e promuovere il miglioramento continuo.
- Monitorate scarto, flash e rigenerato con elevata precisione, includendo la contabilità dei costi standard e reali.
Supply chain reattiva
- Create una supply chain più collaborativa e proattiva.
- Minimizzate gli effetti della volatilità della domanda sulle vostre attività con magazzino ricambi e risorse just-in-time, pianificazione proattiva delle vendite e delle operazioni.
- Ottenete una visibilità end-to-end dalla quotazione all'evasione degli ordini con un sistema di preventivi flessibile che fornisce calcoli accurati dei costi.
- Comunicazione istantanea con clienti e fornitori grazie all’Electronic Data Interchange (EDI) integrato. L’EDI consente inoltre di avviare automaticamente processi aziendali come le notifiche di spedizione automatica (ASN).
Rispettate gli standard di conformità con Plex
- ISO 9001:2015
Produttori smart che utilizzano Plex oggi Guarda tutto >
Risorse in evidenza
Pronti a iniziare a risolvere i problemi prima che diventino problemi?