Collegate e guidate la vostra azienda
Volete semplificare i processi, ridurre al minimo gli errori e ottenere una visibilità senza precedenti su tutto ciò che accade nella vostra azienda. Avete bisogno di pianificazione, pianificazione della produzione e gestione dei programmi integrate per aiutarvi a migliorare continuamente controllando i costi. Conosciamo il vostro settore e vi supportiamo.
Plex Smart Manufacturing Platform è nata nel reparto produttivo automotive ed è stata progettata appositamente per offrire la visibilità totale e la qualità integrata di cui avete bisogno per realizzare prodotti di livello mondiale e far crescere la vostra azienda.
Caratteristiche e vantaggi della Plex Smart Manufacturing Platform
Ottimizzazione dell’efficienza e della qualità
- Sfruttate l’efficienza globale delle apparecchiature (OEE) integrato per monitorare e migliorare la produttività.
- Utilizzate i dati in tempo reale per monitorare le attività e rispondere in modo proattivo anziché reattivo.
- Evitate il fermo macchina non pianificato con la manutenzione predittiva e manutenzione preventiva.
- Fate di più senza assumere altro personale mentre gestite le configurazioni dei prodotti e i preventivi per rispondere più rapidamente alle richieste dei clienti.
- Gestite la distinta base configurata e i percorsi in più programmi per eseguire in modo efficiente con una migliore qualità al primo passaggio.
Collaborazione con i vostri fornitori
- Semplificate le comunicazioni con i partner della supply chain attraverso portali sempre attivi per clienti e fornitori.
- Ispirate fiducia ai clienti aumentando la puntualità e la perfetta esecuzione degli ordini.
- Fornite ai fornitori strumenti online per monitorare ricevute, fatture e livelli di qualità.
Controllo
- Mantenete elevati standard di qualità e migliorate la conformità del settore con un modulo di conformità integrato.
- Gestite il vostro magazzino ricambi da porta a porta con scansione e stampa integrate del codice a barre per una tracciabilità ad alta risoluzione.
- Proteggete i vostri lavoratori, le vostre apparecchiature e i vostri margini con un sistema a prova di errore integrato che rende difficile produrre pezzi difettosi.
Rispettate gli standard di conformità con Plex
- ISO 9001:2015
Risorse in evidenza
Pronti a iniziare a risolvere i problemi prima che diventino problemi?