Loading

Elettrico

La produzione di cablaggi elettrici, sistemi di illuminazione e componenti richiede un monitoraggio dettagliato, l’assemblaggio e misurazioni per garantire che i prodotti soddisfino i requisiti dei clienti.

Gestite requisiti elettrici rigorosi.

La produzione di sistemi elettrici per le aziende automobilistiche richiede la gestione di distinte base complesse che includono combinazioni di cablaggi, circuiti stampati e altri componenti di sottoassiemi. La Plex Smart Manufacturing Platform consente ai produttori del settore automotive di gestire sottosistemi, componenti, unità di controllo e altre funzionalità necessarie per i quadri strumento, il controllo di porte e finestre e altre esigenze automotive.

Visibilità a livello di componente per una produzione precisa

Monitoraggio chiaro di tutti i componenti

Visibilità a livello di componenti per una produzione accurata

Una soluzione incentrata sulla produzione per la visibilità a livello di componenti vi aiuta a realizzare i progetti e gli assemblaggi elettronici specifici richiesti dai vostri clienti.

Produzione con la massima qualità

Garantire la qualità in ogni prodotto

Produrre con la massima qualità

Assicuratevi che i più alti livelli di qualità siano misurati, registrati e accessibili per il monitoraggio sia all'interno della vostra operazione sia come documentazione per i vostri clienti.

Controllo a ogni livello del processo

Chiarezza di proprietà dell’assemblaggio

Controllo a ogni livello del processo

Pianificazione e pianificazione per gestire in modo efficiente i requisiti del cliente con il controllo necessario per produrre secondo specifiche e necessità uniche.

I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.