Informazioni sul cliente
ASK Power, con sede ad Aurora, Illinois, è un produttore di connettori di alimentazione elettrica per i settori dei trasporti, militare, telecomunicazioni e OEM. Con oltre 50 anni di esperienza nella progettazione di utensili e nell’ingegneria delle applicazioni, ASK Power offre anche servizi di progettazione, sviluppo, attrezzaggio e produzione per intere linee di prodotti, gamme di misure e prototipazione.
Nel 2009, ASK Power ha colto l’opportunità di colmare un vuoto lasciato da uno dei suoi concorrenti, raddoppiando quasi le sue dimensioni. Di conseguenza, l’azienda ha iniziato ad avere difficoltà a mantenere la consegna puntuale e il lead time, e anche i costi dei progetti hanno iniziato a salire. Il CEO dell’azienda si è reso conto che non poteva calcolare con precisione la pianificazione della capacità per avere un quadro chiaro di come ottimizzare la produzione per soddisfare la domanda crescente.
Ottenere una visione realistica dell’azienda
"Eravamo in grado di produrre ordini di lavoro e identificare le macchine e i centri di lavoro coinvolti in quegli ordini", ha dichiarato Steve Kase, presidente e CEO di ASK Power. "Ma volevamo vedere se eravamo sovraccarichi in determinati giorni su determinate macchine, in modo da poter spostare un ordine da una macchina all’altra e rigenerare la capacità".
Kase ha scoperto che pochissimi sistemi sono in grado di fare altrettanto bene come la funzionalità di pianificazione della capacità di Plex DemandCaster; ha deciso di aggiungerla al sistema ERP della sua azienda. Utilizzando DemandCaster,
ASK Power può ottenere un controllo dettagliato del reparto produttivo con una pianificazione visiva della capacità che prevede 45 o 60 giorni in anticipo e rigenera la pianificazione in base alla disposizione delle macchine dell’azienda, secondo necessità. Gli aggiornamenti giornalieri dall’ERP/MRP vengono automaticamente inseriti in DemandCaster per un piano di domanda e offerta aggiornato e più accurato.
"Per noi è importante poter riflettere la nostra capacità e le realtà del centro di lavoro. Sia la pianificazione della capacità infinita che quella finita sono davvero necessarie per poter garantire di essere al top. Non avremmo potuto trovare questo da nessun’altra parte se non in DemandCaster", ha dichiarato Kase.