Riduzione dei costi non necessari
Una migliore comprensione dei costi è stata un imperativo aziendale per ACG e uno dei risultati più significativi dell’utilizzo di Plex.
“Abbiamo recentemente completato le nostre ultime tre implementazioni di Plex”, ha dichiarato Gerber. “Ora che questi impianti comprendono veramente i loro costi, stiamo vedendo un ritorno redditizio mentre capiscono dove devono intervenire per i miglioramenti – che si tratti di materiali, prezzi, guadagni di efficienza del lavoro, eccetera.”
Aumento della qualità del prodotto
I miglioramenti della qualità sono stati un altro vantaggio di Plex per ACG. Con la capacità di integrare i dati delle macchine in Plex, la divisione ha creato un poka-yoke basato sui dati nel suo processo di vulcanizzazione dei tubi in gomma. La vulcanizzazione è fondamentale per produrre tubi in gomma di alta qualità, sicuri e durevoli. Il poka-yoke è un processo di miglioramento continuo che aiuta a prevenire gli errori. Per questa applicazione, ACG ha progettato il poka-yoke, utilizzando un PLC Allen Bradley®, per impedire la spedizione di gomma non adeguatamente vulcanizzata.
“In genere, un poka-yoke è in un’operazione. Si inserisce il widget e si va o non si va”, ha spiegato Gerber. “Ma con l’integrazione, possiamo seguire un pezzo da un’estremità dell’impianto all’altra e, se c’è un processo fallito, impedisce l’esecuzione del processo successivo.”
Gli errori del processo di vulcanizzazione vengono comunicati immediatamente con un messaggio di avviso sulla qualità e il tubo viene isolato dal sistema. L’uso del tubo nelle operazioni successive è bloccato e la spedizione è impedita.