Miglioramenti post-implementazione impressionanti
Dall’adozione di Plex, Electric Materials Company ha vissuto una trasformazione significativa. Dai processi semplificati alla maggiore visibilità, i miglioramenti riscontrati sono stati sia impattanti che tempestivi. Prima dell’implementazione, il team trascorreva molto tempo a compilare manualmente i report e a monitorare le finanze, un processo che richiedeva molto tempo ed era soggetto a errori umani. Ora, con Plex, gli stessi dati sono più facilmente accessibili e il team ha riscontrato una drastica riduzione della necessità di supporto IT.
I dati in tempo reale si sono rivelati particolarmente trasformativi nel controllo della produzione e nella gestione del magazzino ricambi. La possibilità di misurare KPI che prima erano inaccessibili ha permesso al team di migliorare le consegne puntuali, portandole da circa il 40–50% al 60–70%. Questo incremento è fondamentale per l’azienda, che spedisce tra 350000 e 400000 libbre di prodotto ogni mese e ne lavora tra 650000 e 700000. La maggior parte di questo volume passa attraverso la pressa EMC, rendendo la capacità di Plex di fornire una visibilità chiara sulle operazioni ancora più impattante. Questo continuerà a migliorare man mano che il sistema verrà utilizzato da più supervisori e dirigenti nel reparto produttivo. Inoltre, con tutti – dagli operatori ai dirigenti – che visualizzano gli stessi dati in tempo reale, i dipendenti non hanno più bisogno di cercare documenti cartacei o di affidarsi a informazioni obsolete per rimanere informati.
La nuova capacità di monitoraggio dei problemi e dei miglioramenti tramite ticket di assistenza è stata un fattore importante nel successo del team con Plex, semplificando la collaborazione tra il reparto produttivo e l’ufficio. I dipendenti sono ora più innestati e proattivi, sapendo di poter facilmente monitorare gli elementi che richiedono attenzione. EMC ha inoltre riscontrato miglioramenti nell’esperienza di onboarding, con le risorse umane che hanno integrato i propri processi in Plex. La sicurezza basata sui ruoli ha reso più efficiente la configurazione dei nuovi utenti, migliorando ulteriormente l’efficienza operativa.