Loading
Case Study
Recent ActivityRecent Activity

Bayrak Technik ottiene miglioramenti operativi a livello di gruppo grazie alle soluzioni software Plex

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Logo Bayrak Technik

Un’implementazione più ampia e approfondita dei moduli ERP, MES e QMS crea un’unica fonte attendibile che aiuta a ottimizzare le operazioni di produzione, formando al contempo un importante collegamento nella catena digitale globale dell’industria automobilistica.

Tipo Caso di studio Settore Automotive Sede Rehburg-Loccum (Germania)

primo piano di componenti metallici e parti di macchinari con texture industriali

Sfida

• Un produttore tedesco di componenti in termoplastica, elastomero e metallo identifica la necessità di un approccio unificato alla qualità, alla pianificazione e al controllo del magazzino ricambi.

Soluzione

• Plex Smart Manufacturing Platform inclusi i moduli ERP, MES e QMS.

Risultati

• Controllo del magazzino ricambi più rigoroso

• Pianificazione della produzione più accurata

• Migliore integrazione degli asset

• Migliore analisi e implementazione dei dati operativi

• Migliore qualità e sostenibilità grazie al monitoraggio delle macchine

• Dipendenti più autonomi con informazioni utili in tempo reale

• Informazioni più accurate per la catena digitale

foto ravvicinata di un componente meccanico in metallo con aste filettate e cuscinetti in un ambiente di fabbrica

L’adozione della suite software Plex da parte di Bayrak è stata motivata sia da esigenze interne sia da richieste esterne guidate dal mercato.

Secondo Johan van der Werf, Chief Information Officer di Bayrak Technik GmbH: "Non solo avevamo bisogno di ottenere un controllo più ampio e migliore sui nostri processi produttivi, ma volevamo anche rafforzare il nostro controllo del magazzino ricambi, poiché le discrepanze nell’inventario potevano influire sulla pianificazione e sulla capacità. Abbiamo anche identificato la necessità di riunire varie fonti di informazioni per creare una finestra unica e unificata sulle nostre operazioni di produzione."

A queste pressioni operative quotidiane si è aggiunta una richiesta da parte di uno dei suoi principali clienti – un OEM automobilistico multinazionale – di accedere ai dati delle macchine di Bayrak Technik per completare una catena digitale.

"Questo cliente è stato il primo con questo tipo di richiesta," spiega van der Werf, "ma sapevamo che non sarebbe stato l’ultimo, quindi per rispondere a entrambe le sfide sapevamo di aver bisogno di una piattaforma di produzione intelligente solida, scalabile e ampiamente implementabile."

foto ravvicinata di parti meccaniche in metallo con bulloni e fori circolari

Van der Werf afferma: "Avevo esperienza del modulo ERP Plex, dove avevo supervisionato la sua implementazione in una delle prime applicazioni basate in EMEA presso strutture ora di proprietà di Bayrak Technik, nel 2015. Dopo alcune modifiche di localizzazione che hanno adattato il software ai modelli di finanza e fiscali EMEA, il software è stato messo in funzione con successo in un impianto in Germania, seguito da impianti in Repubblica Ceca e Polonia."

La suite Plex ha dimostrato le sue capacità. "Ha funzionato bene e tutti hanno imparato rapidamente a usarlo", spiega. "E quando Plex è stato acquisito da Rockwell ci ha dato ancora più fiducia per compiere i prossimi passi in Bayrak, che prevedranno l’implementazione dei moduli MES e QMS in tutti e quattro i suoi impianti di produzione tedeschi."

Oltre ad adottare altri elementi della suite software Plex, l’implementazione geografica più ampia in altri siti del gruppo Bayrak significa che l’azienda è ora in grado di affrontare una più ampia varietà di sfide operative da un unico ambiente software.

foto ravvicinata di un componente meccanico con aperture circolari e superfici metalliche

Sono finiti i tempi delle soluzioni software isolate e “scatole nere”, con poca o nessuna integrazione. La suite software Plex riunisce tutti i dati per creare un'unica fonte attendibile per tutti gli stakeholder.

I vantaggi immediati includono un controllo più rigoroso del magazzino ricambi, una pianificazione della produzione più accurata, una migliore integrazione degli asset e analisi e implementazione dei dati operativi migliorate.

“È anche un passo importante nella nostra trasformazione digitale”, spiega van der Werf. “Credo che l’adozione di soluzioni digitali dovrebbe essere un obiettivo per ogni azienda. I nostri clienti ci sfidano certamente a trasformarci. Questo include il nostro cliente OEM del settore automobilistico che vuole i dati delle nostre macchine in modo da poter prevedere e pianificare i propri sistemi di produzione come parte di una catena digitale più lunga.”

Ci sono anche altri vantaggi offerti da questa soluzione integrata.

“Gli obiettivi di qualità, manutenzione e sostenibilità vengono affrontati con dati operativi delle macchine più accurati”, aggiunge van der Werf. “E rimuovendo la registrazione manuale su carta non solo siamo più efficienti, ma le nostre informazioni sono più tempestive e accurate, e possiamo riflettere questo molto più facilmente ed efficacemente fino al livello del numero di serie del prodotto nei dati che inviamo ai nostri clienti.”

“Plex ci dà tutto ciò di cui abbiamo bisogno in un unico ambiente”, conclude van der Werf. “Anche le dinamiche di relazione sono cambiate, con l’istituzione del team di supporto Plex a Praga, il che significa che il supporto che riceviamo ora è ancora più rapido.”

Risorse in primo piano

Loading
Loading
Loading
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.