La ricerca di un nuovo sistema
Con oltre 500 dipendenti in quattro sedi, Advanced Vehicle Assemblies, LLC (AVA) è nota per i suoi processi di produzione unici e complementari che consentono la produzione di complessi gruppi metallici. Fondata nel 2021, AVA si è espansa notevolmente e ora spedisce circa 52.2 milioni di pezzi all'anno.
AVA si è separata dalla sua ex azienda sorella nel giugno 2020 e questa transizione ha dato il via a una ricerca urgente di un nuovo sistema ERP. Era temporaneamente coperta da un contratto di servizi condivisi con la precedente azienda, ma la data di fine era imminente. Di conseguenza, l'azienda ha cercato una soluzione ERP che riducesse al minimo la manutenzione hardware, in netto contrasto con la loro esperienza precedente, e che potesse essere implementata nei tempi stretti a disposizione.
Oltre alla frequente manutenzione richiesta dal vecchio sistema ERP, AVA si è trovata ad affrontare il fatto che il vecchio sistema non includeva l'integrazione MES. L'assenza di reportistica di produzione in tempo reale e di monitoraggio del magazzino ricambi ha portato a fare affidamento su processi manuali, causando ritardi significativi e una mancanza di fiducia nei dati raccolti. Poiché AVA mirava a una rapida indipendenza e a una riorganizzazione dopo la separazione, la scelta di un nuovo sistema ERP è diventata un aspetto critico della loro strategia.
Durante l'estate del 2020, AVA ha condotto sondaggi, valutazioni e dimostrazioni per identificare le loro priorità principali con l'aiuto dei feedback degli utenti. Nonostante i tempi stretti, il culmine di questo rigoroso processo li ha portati a scegliere Plex come nuovo sistema ERP alla fine del 2020. Questa scelta ha segnato un passo fondamentale per Advanced Vehicle Assemblies, LLC, che ha adottato un nuovo sistema ERP che prometteva di semplificare le operazioni, migliorare l'efficienza e supportare il loro percorso verso l'indipendenza e il successo come azienda indipendente.