Loading
Case Study
Recent ActivityRecent Activity

Stat Medical X-Ray Tubes, Inc.

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Logo di STAT Medical X-Ray Tubes, Inc.

STAT Medical X-Ray Tubes, Inc., un'azienda industriale di remanufacturing, si è rivolta a Plex per chiedere aiuto durante un periodo di crescita significativa delle sue operazioni, del suo ambito e dei suoi requisiti. L'azienda è stata fondata a Summerville, South Carolina, e in breve tempo è diventata leader nella riparazione, remanufacturing e ricarica di tubi a raggi X di alta qualità utilizzati in applicazioni dentali, mediche e industriali.

Risultati

Icona di una freccia nera rivolta verso l’alto all’interno di un quadrato su sfondo bianco
Icona di grafico a linee nere con tendenza al rialzo su sfondo bianco
Icona di un appunti nero con segni di spunta su sfondo bianco

Questo produttore ha abbandonato i processi manuali e si è trasformato in un’organizzazione più efficiente che ha quadruplicato l’attività in pochi anni. 

I dati in tempo reale consentono al produttore di effettuare il tracciamento del magazzino ricambi dal magazzino al reparto produttivo, attraverso la lavorazione, fino alla spedizione. 

L’ERP della Plex Smart Manufacturing Platform ha facilitato la certificazione ISO 9001:2008. 

linea di produzione di uno stabilimento con bottiglie su nastro trasportatore

Dopo dieci anni di attività, STAT Medical ha ampliato le proprie apparecchiature e capacità per poter gestire una nuova linea di prodotti e, allo stesso tempo, ha riconosciuto la necessità di un modo più efficace per il monitoraggio dei dati in tutte le aree di attività.

Le applicazioni ERP Plex sono state fondamentali nella trasformazione di STAT da una piccola azienda che si affidava pesantemente a processi manuali a un'organizzazione più disciplinata ed efficiente che, in definitiva, ha quadruplicato il suo business in pochi anni.

Verso il miglioramento

Quando STAT ha deciso di lanciare una nuova linea di prodotti, la direzione si è resa conto che era necessario snellire le operazioni per gestire la crescita prevista. Mark Davis si è unito all'azienda poco prima dell'espansione del prodotto per preparare le operazioni quotidiane dell'azienda alla crescita.

Quando Davis ha scoperto che la maggior parte delle operazioni dell'azienda veniva eseguita manualmente e che l'ambiente era quasi interamente basato su carta, ha immediatamente cercato di automatizzare i processi e aggiungere il software di cui l'azienda avrebbe avuto bisogno per sfruttare il suo nuovo potenziale commerciale.

La sfida era trovare una soluzione, un partner, che soddisfacesse tutte le esigenze dell'azienda.

Per aggiungere ancora più urgenza alla sfida, STAT aveva appena affrontato la perdita di dati critici di fatturazione basati su PC. Davis ha aggiunto l'hosting off-site alla sua "lista dei desideri" di servizi e funzionalità offerti dal suo fornitore ideale.

La ricerca di un'unica soluzione

Nella ricerca di una soluzione integrata, STAT ha scoperto che il sistema ERP Plex era più adatto di qualsiasi altro software e fornitore di servizi preso in considerazione.

Come soluzione on-demand per i produttori, Plex combina le capacità di ERP, MES, gestione della qualità, gestione delle relazioni con i clienti (CRM), integrazione del reparto produttivo e molto altro ancora.

Inoltre, Plex è in grado di gestire sia una singola struttura che un'organizzazione globale, utilizzando i principi lean per consentire ai produttori di monitorare e gestire da vicino gli aspetti critici delle loro operazioni, ovunque e in qualsiasi momento, tramite il modello cloud.

Una trasformazione

STAT ha iniziato la sua trasformazione implementando le applicazioni di contabilità e di costo di Plex, per poi seguire, diversi mesi dopo, con applicazioni che hanno contribuito a migliorare i processi relativi a ingegneria, magazzino ricambi, monitoraggio della produzione, qualità (schede di controllo), acquisti, elaborazione degli ordini dei clienti, prezzi dei cataloghi, spedizioni e ricezione.

donna anziana con camice bianco e guanti blu che imballa scatole in uno stabilimento produttivo

Affidabilità del magazzino ricambi

Nell'ambito del monitoraggio della produzione, Plex ERP fornisce una traccia completa dei dati critici relativi ai prodotti del produttore. Il sistema effettua il monitoraggio dei materiali utilizzati, dei processi eseguiti, dei fornitori utilizzati, dei risultati dei test e altro ancora. Dati accurati, in tempo reale e accessibili sono disponibili per tutti gli utenti, fornendo la “verità assoluta” sulla qualità del prodotto.

L’implementazione di Plex non solo ha contribuito a migliorare la produttività e l’efficienza quotidiana di STAT, ma ha eliminato la necessità per i dirigenti dell’azienda di eseguire noiose operazioni manuali, consentendo loro di concentrarsi su altre importanti opportunità aziendali: la costruzione di un nuovo stabilimento di produzione all’avanguardia e la ricerca della certificazione ISO 9001:2008, che è stata successivamente concessa.

Poiché le informazioni provenienti da tutte le parti di un’organizzazione sono in tempo reale con Plex ERP, il produttore può effettuare il tracciamento del magazzino ricambi dal magazzino al reparto produttivo, attraverso la lavorazione e fino alla spedizione.

L’azienda non sperimenta più esaurimento di materie prime, surplus, scarto o altre conseguenze di una gestione imprecisa del magazzino ricambi.

Vantaggi complessivi

Dal punto di vista di STAT, il vantaggio principale di Plex è che tutte le applicazioni sono integrate mentre ogni applicazione è veramente completa.

“Il nostro CPA ama l’applicazione finanziaria, ad esempio, affermando che è paragonabile a qualsiasi software di contabilità completamente funzionale sul mercato oggi”, ha affermato Davis.

“Ci rendiamo conto che stiamo solo grattando la superficie di ciò che Plex può fare per noi e non vediamo l’ora di esplorare altre applicazioni che possono essere strumenti per noi.”

Risorse in primo piano

Loading
Loading
Loading
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.