Plex si è distinto come un fornitore cloud agile quanto noi, un partner che poteva davvero tenere il passo mentre cresciamo.
Per le aziende di generi alimentari e di ristorazione è comune ottenere tassi di servizio del 65–70% dai loro fornitori. Ora siamo quasi al 99% di consegne puntuali e complete, il che è estremamente raro. Questo è dovuto in gran parte a Plex, e sta aprendo la strada a nuove opportunità di business.
La nostra dirigenza è entusiasta di quanto la nostra azienda sia cresciuta negli ultimi due anni, afferma Merchant. Abbiamo acquisito una capacità significativa e generato molti più ricavi senza dover aumentare il personale allo stesso ritmo. Abbiamo assistito a una crescita costante senza le spese e le difficoltà di costruire un nuovo stabilimento di produzione. Quando la pandemia di COVID-19 è scoppiata all'inizio del 2020, Olde Thompson non ha subito un calo degli affari come molte altre piccole aziende. Infatti, il suo volume a marzo 2020 ha raggiunto il doppio della media mensile dell'azienda. I ricavi hanno superato il record mensile dell'azienda del 40%. Questo ha presentato a Olde Thompson sfide ancora più intense, che Plex sta aiutando l'azienda ad affrontare. La domanda nel settore alimentare non è cambiata, ma si sta spostando dal settore della ristorazione a quello della vendita al dettaglio, poiché le persone hanno mangiato molto meno fuori casa durante la pandemia, spiega Merchant. Plex ci ha dato la visibilità per sapere esattamente chi ordina cosa, lo stato della nostra supply chain e della produzione, e cosa ci vorrà per mantenere i livelli di servizio al 99 percento per una base di clienti in crescita. È una piattaforma essenziale per il futuro della nostra azienda.
Risorse in primo piano