Migliorare le prestazioni con report tempestivi
Avere accesso ai dati sulle prestazioni in tempo quasi reale consente a G&W di agire molto più rapidamente. Di conseguenza, i lavoratori nel reparto produttivo prestano maggiore attenzione a registrare accuratamente i loro risultati giornalieri. Tutti in azienda possono vedere le ultime metriche su qualità, consegna, magazzino ricambi e produzione mentre lavorano.
"Affrontiamo la risoluzione delle criticità in modo positivo e costruttivo. Quando c’è un’anomalia nella nostra produzione, la vediamo come un’opportunità per tutti noi di migliorare. Poiché i report sono così aggiornati, possiamo facilmente trovare la fonte di una criticità e lavorare per evitare che si ripeta".
Tutto ciò che accade nella produzione di G&W è ora registrato nel modulo Problem Control di Plex. Se i lavoratori nel reparto produttivo incontrano anche un solo pezzo di qualità incerta, interrompono la produzione e discutono la criticità con il gruppo MRB dell’azienda, che poi documenta la criticità in Problem Control. Questo processo rinnovato ha permesso all’azienda di migliorare la qualità complessiva. Solo il reparto di produzione laser dell’azienda ha ridotto le criticità del 50%.
"Ogni incidente di qualità si traduce in una conversazione su come possiamo fare meglio", afferma Karan. "Il nostro tasso di rilavorazione è di 672 parti per milione, il che è ottimo, e abbiamo raggiunto tassi di livello mondiale inferiori a 500 PPM. Grazie a Plex, possiamo anche dire esattamente cosa non andava in qualsiasi pezzo proveniente da un fornitore e presentarlo in una scheda di valutazione del fornitore. Questo ci ha portato ad aiutare i nostri fornitori a migliorare la loro qualità, allo stesso modo in cui i nostri clienti ci hanno aiutato a migliorare".