Questa efficienza ha portato a un aumento degli SKU FloraCraft presso Walmart di un incredibile 60 percento.
• La redditività è in aumento poiché FloraCraft ha registrato un aumento del 60 percento dei ricavi con un aumento dello 0 percento delle ore di lavoro.
• Il fill rate è un altro parametro utilizzato da Walmart, che FloraCraft soddisfa grazie alle funzionalità di magazzino ricambi serializzato di Plex. FloraCraft ha 160 SKU con Walmart, in grandi volumi, e ora ha la capacità di tracciare tutto il suo magazzino ricambi, il che aiuta a garantire che Walmart riceva il prodotto giusto nel negozio giusto. Plex ha aiutato FloraCraft ad aumentare i fill rate da un eccellente 99.35 percento a un ancora migliore 99.7 percento.
• La qualità è fondamentale nei mercati di massa, quindi è essenziale avere il numero UPC corretto su un prodotto. Plex obbliga il personale di produzione a scansionare e verificare i codici UPC all'interno del processo produttivo. Prima di Plex, la verifica veniva eseguita manualmente, il che era soggetto a errori, dato che FloraCraft gestisce 3500 SKU. Con Plex, la verifica è perfetta al 100 percento.
• Time and attendance, parte del modulo HR di Plex, garantisce che tutte le informazioni sul personale siano in un unico posto. I supervisori possono anche avere una visione delle prestazioni del loro personale e condividere queste informazioni con il team HR.
• La reportistica finanziaria è fondamentale in organizzazioni come FloraCraft che adottano un modello di business a margine basso e alto volume. In passato, l'organizzazione poteva generare bilanci, ma la loro accuratezza era discutibile. Era impossibile acquisire dati sul prezzo di acquisto o sulle variazioni di produzione. “Con Plex possiamo acquisire le variazioni e questo ha fatto la differenza per la redditività. Prima di Plex, i nostri costi erano delle migliori stime e li integravamo con quanti più dati effettivi possibile raccolti manualmente. Ora con Plex abbiamo dati sui costi più accurati, che ci permettono di fare qualcosa di straordinario: definire i costi fino a un decimo di centesimo!” afferma Scatena.