Loading
Case Study
Recent ActivityRecent Activity

MFC Netform

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Logo MFC Netform

MFC Netform, con sede a Shelby, Michigan, è un'azienda metalmeccanica specializzata nella formatura di componenti utilizzati principalmente per i powertrain nei settori automobilistico e agricolo. È stata costituita da Metal Forming & Coining (MFC) come sussidiaria per sviluppare e produrre componenti avanzati ottenuti tramite formatura dei metalli.

Risultati

Icona di un appunti nero con segni di spunta su sfondo bianco
Icona nera di fabbrica con fumo su sfondo bianco
Icona nera di un nastro award su sfondo bianco
Icona di gruppo di persone nere su sfondo bianco

Maggiore efficienza e riduzione degli sprechi 

L’azienda è in grado di mantenere i livelli di fatturato con la metà delle risorse 

Le funzionalità complete di gestione della qualità hanno fornito immediata credibilità presso i nuovi clienti 

Collaborazione, qualità e comunicazione con i fornitori migliorate 

Ora siamo in una buona posizione per il futuro. I nostri ricavi continuano a crescere, i nostri sistemi sono solidi e continuiamo a espandere il ruolo di Plex all'interno dell'organizzazione. Le future assunzioni possono essere mirate a soddisfare esigenze strategiche specifiche, piuttosto che a ricoprire posizioni di manutenzione software, un aspetto di grande importanza per l'organizzazione.

Dan Januszek - Assistant General Manager

Sfide aziendali

1. L’azienda doveva progettare i processi e lanciare un sistema ERP, tutto da zero, ma i costi erano proibitivi.

2. La nuova startup aveva bisogno di un sistema ERP robusto che includesse le principali funzionalità del sistema di gestione della produzione (MES).

3. Il nuovo sistema doveva incorporare i principi del lean manufacturing, in particolare la prevenzione dei difetti e la riduzione delle variazioni e degli scarti.

4. Inoltre, il nuovo sistema doveva espandersi all’intera supply chain di MFC Netform.

Interno di uno stabilimento di produzione con nastro trasportatore e macchinari

In quanto start-up con tecnologie uniche di formatura a flusso e a freddo, MFC Netform aveva bisogno di progettare i processi e lanciare un sistema ERP, tutto da zero. Tuttavia, i costi della maggior parte dei sistemi erano proibitivi.

I dirigenti senior di MFC Netform avevano utilizzato ERP della Plex Smart Manufacturing Platform in precedenti aziende manifatturiere e hanno deciso di valutare il sistema ERP basato su cloud completamente integrato come soluzione per MFC Netform. Hanno deciso di implementare Plex immediatamente dopo la creazione dell’entità, iniziando con le funzioni di base per gestire la produzione, la finanza e la qualità.

I dipendenti di MFC Netform hanno immediatamente ottenuto l’accesso a informazioni aziendali coerenti, accurate e in tempo reale, “dal reparto produttivo all’alta direzione”.

Le funzioni principali di Plex includono distinta base, acquisti, ricezione, magazzino ricambi, produzione, qualità di base, pianificazione e programmazione, spedizione, misure chiave, EDI, monitoraggio delle modifiche ingegneristiche, finanza e controllo della documentazione.

Affidarsi a un'unica versione della verità nel cloud

Plex consente a MFC Netform di ottenere un miglioramento continuo, ponendo l'accento sulla prevenzione dei difetti e sulla riduzione della variazione e dello scarto. L'azienda sta inoltre estendendo questi vantaggi ai suoi fornitori implementando le funzioni di gestione dei fornitori e dei subappaltatori del sistema.

A differenza dei produttori affermati che passano alla Plex Smart Manufacturing Platform da sistemi legacy obsoleti, MFC Netform ha adottato Plex come unico sistema fin dall'inizio delle sue attività. Ciò ha aiutato l'azienda a evitare il costo di molte risorse inutili.

Ad esempio, le checklist di controllo della qualità automatizzate di Plex per ogni macchina hanno portato un'efficienza e una precisione immediate ai processi di qualità del reparto produttivo dell'azienda, tanto che non è mai stato necessario assumere o formare ispettori della qualità.

interno di uno stabilimento di produzione con un lavoratore che utilizza un quadro di controllo e bracci robotici gialli

Poiché Plex è fornito come soluzione basata su cloud, tutti i dati sono gestiti e archiviati in modo sicuro fuori sede. MFC Netform è stata in grado di ridurre al minimo il proprio personale IT, evitando del tutto la necessità di manutenzione dei sistemi in sede.

Inoltre, la reportistica in tempo reale dei dati nel reparto produttivo consente a MFC Netform di evitare i costi che derivano tipicamente da scarto e fermo macchina non necessari. Secondo Januszek, l'azienda ha dovuto investire solo la metà delle risorse inizialmente previste.

Poiché abbiamo utilizzato Plex fin dall'inizio, siamo stati in grado di evitare di assumere tre o quattro persone. Siamo un'azienda lean, quindi questo fa una grande differenza nei nostri costi generali.

—Dan Januszek, Assistant General Manager

Standardizzazione dei processi: aumento dell'efficienza

Quando MFC Netform ha lanciato Plex, il sistema è stato di grande aiuto per l'azienda sia nell'affrontare le sfide di marketing sia nella gestione delle operazioni quotidiane.

Plex ha soddisfatto le esigenze di MFC Netform in modi che non aveva nemmeno previsto, e i vantaggi che il sistema ha portato alle operazioni hanno presto attirato l'attenzione dell'organizzazione madre, MFC, con sede a Maumee, Ohio.

Sebbene MFC sia un'organizzazione molto più grande e affermata, ha scoperto che anche essa poteva trarre grandi vantaggi dalla Plex Smart Manufacturing Platform. Da quando MFC è diventata un utente Plex, il sistema ha permesso alla società madre e alla sua filiale di condividere documenti comuni, tra cui specifiche tecniche di qualità e certificati. I documenti sono stati standardizzati o personalizzati secondo necessità. I processi di controllo della documentazione hanno permesso una condivisione efficiente e in tempo reale delle informazioni tra i dipendenti e la direzione delle due sedi.

Abbiamo iniziato con un solo codice prodotto e la nostra sfida più grande era attirare clienti, soprattutto in quell’economia. Quando i potenziali clienti visitavano le nostre attività e potevamo mostrare loro che avevamo un sistema sofisticato e completo in funzione e che potevano vedere le funzionalità all’avanguardia di Plex, abbiamo immediatamente guadagnato credibilità.

—Dan Januszek, Assistant General Manager

Preparare l’azienda alla crescita

A differenza di molti produttori, MFC Netform è riuscita a superare la crisi economica e a continuare a crescere. Secondo Januszek, questo è dovuto in gran parte a Plex:

“Poiché abbiamo implementato il sistema fin dall’inizio, siamo riusciti a gestire una situazione economica difficile con un organico snello”, ha spiegato. “La sopravvivenza durante la crisi sarebbe stata estremamente difficile senza Plex.”

Informazioni su Plex

Plex Systems, Inc., una società di Rockwell Automation, è leader nelle soluzioni di smart manufacturing basate su cloud, consentendo ai produttori di tutto il mondo di realizzare prodotti straordinari. La nostra piattaforma offre ai produttori la possibilità di connettere, automatizzare, monitorare e analizzare ogni aspetto della loro attività per promuovere la trasformazione. La Plex Smart Manufacturing Platform include soluzioni per sistema di gestione della produzione (MES), ERP, gestione della qualità, pianificazione e gestione della supply chain, Industrial Internet of Things e analisi per connettere persone, sistemi, macchine e supply chain, consentendo loro di operare con precisione, efficienza e agilità. Per saperne di più, visitate il sito www.plex.com

Risorse in primo piano

Loading
Loading
Loading
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.