L'azienda effettua due inventari fisici all'anno con controlli a campione nel frattempo. Prima di Plex MES, questo processo poteva richiedere diversi giorni a causa della quantità di preparazione necessaria. Ora, questi inventari possono essere completati in quattro–sei ore.
"Ci voleva quasi un giorno, almeno, se non più giorni per completare gli inventari fisici, perché c'era così tanto lavoro dietro. Era un incubo", Luke Abrams, IT Systems Manager.
Da quando è stato aggiunto Plex MES, la direzione di Newman Technology può camminare attraverso il reparto di produzione e vedere i tassi di scarto e di produzione in tempo reale. Questo ha cambiato le regole del gioco, fornendo precisione in dati che cambiano costantemente per garantire un workflow automatizzato e rimuovere l'errore umano. Inoltre, con l'uso di Plex durante la pandemia di COVID-19, i dipendenti di Newman sono stati in grado di visualizzare la domanda e gli ordini dei clienti da luoghi remoti. Con il miglioramento delle condizioni, Plex MES ha anche permesso la pianificazione di turni sfalsati, mantenendo i dipendenti al sicuro e permettendo all'azienda di continuare a lavorare.
Processi automatizzati
I dipendenti di Newman hanno anche una soluzione migliore per documentare i codici prodotto e le quantità corrette sulle etichette, il che rende il sistema di magazzino ricambi notevolmente migliore. Quando sorgono problemi di qualità, Newman Technology può ora utilizzare la soluzione MES Automation and Orchestration (A&O) di Plex per controllare il flusso di informazioni e aumentare l'efficienza. Con numeri di serie unici dei prodotti, i dipendenti possono monitorare e registrare ogni prodotto durante la produzione e condurre revisioni approfondite se necessario, utilizzando le informazioni raccolte con Plex MES A&O. Questo ha migliorato il monitoraggio della qualità complessiva e ha permesso un rapido processo decisionale.