Per Hausbeck, questo è fondamentale, poiché la produzione include un complesso processo di fermentazione. Molto dipende da come i cetrioli fermentano e questo può influire sui rendimenti.
Se si mettono 50000 libbre di cetrioli freschi in un serbatoio di salamoia, la stessa quantità non ne esce perché i cetrioli si restringono durante la fermentazione. Per ottenere una lettura accurata del rendimento totale, l’azienda deve misurare il restringimento—e tutto questo veniva fatto su fogli di calcolo elettronico prima di Plex—quindi bilanciare il magazzino ricambi era difficile.
"Stiamo cercando di ottenere il giusto rapporto tra fermentazione e restringimento. Qualsiasi miglioramento dei rapporti può essere fatto solo una volta all’anno. E sapere se ciò che abbiamo fatto ha avuto un effetto su quel rapporto è molto più difficile senza un sistema come Plex", ha dichiarato Hausbeck.
Accuratezza del magazzino ricambi quasi perfetta
Poiché il magazzino ricambi è il più grande asset di Hausbeck, la capacità di monitorarlo dalla ricezione alla produzione fino alla spedizione al cliente è fondamentale.
"Nel 2015, avevamo circa il 70 percento di accuratezza del magazzino ricambi. Era proprio prima di andare live con Plex, poi nel 2016 l’abbiamo aumentata al 93 percento. Nel 2017 abbiamo raggiunto il 94 percento e siamo in andamento per terminare il 2018 intorno al 99,6 percento, quindi questo mi dice che Plex sta funzionando."
-Dawn Gordon, Warehouse Manager, Hausbeck Pickles & Peppers