Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

MES flessibile: oltre l’esecuzione

Un ambiente SaaS multi-tenant con tecnologia AI integrata per guidare i produttori nel loro percorso verso operazioni autonome

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Casco di sicurezza bianco Rockwell Automation con logo RA appoggiato su una scatola di cartone accanto a un tablet, all’interno di uno stabilimento industriale sfocato con apparecchiature e luci di segnalazione sullo sfondo

Oggi i produttori devono affrontare richieste in continua evoluzione a livello globale, che richiedono un approccio più adattabile e intelligente alla gestione della produzione. Tuttavia, la realtà è che la maggior parte delle architetture di produzione non è mai stata progettata per soddisfare le esigenze odierne. Infatti, molti produttori si trovano bloccati con sistemi rigidi e disgiunti, difficili da scalare e inefficienti. Man mano che i produttori si orientano verso operazioni più intelligenti e autonome, avere un sistema di gestione della produzione (MES) moderno diventa ancora più critico.

Presentazione del MES flessibile

Un sistema MES flessibile nella produzione rappresenta una nuova generazione di sistemi di gestione della produzione costruiti per essere flessibili, crescere ed evolversi con le operazioni, portando modularità, integrazione, resilienza e innovazione avanzata nello stabilimento e oltre. Questa guida analizza l'intero spettro delle capacità di un MES flessibile, dalle caratteristiche principali ai principi architettonici e a come questi si traducono in un reale valore operativo. 

Per un'analisi più approfondita delle funzionalità di un MES flessibile, consultate la nostra guida al MES flessibile.

Caratteristiche di MES flessibile  

Un MES flessibile distingue la moderna gestione della produzione dai sistemi tradizionali, consentendo ai produttori di implementare ed espandere le funzionalità in base all'evoluzione delle esigenze aziendali. Alcune caratteristiche chiave di un MES flessibile includono: 

Crescita modulare e implementazione espandibile   

Un MES flessibile è costruito con un'architettura modulare che consente ai produttori di iniziare con le sole funzionalità di cui hanno bisogno e di estenderle nel tempo. In questo modo, i produttori possono iniziare in piccolo, dimostrare rapidamente il valore e crescere logicamente verso un sistema completo di intelligenza e autonomia. Questo approccio "land-and-expand" minimizza le discontinuità operative e supporta una crescita incrementale senza stravolgere l'intero sistema. Ogni modulo si integra senza interruzioni all'interno del più ampio ecosistema MES, supportando workflow personalizzati per il monitoraggio della produzione, la qualità, la manutenzione e altro ancora.

Digital thread connesso e operazioni interoperabili

La connessione tra OT (tecnologia operativa) e sistemi IT è una caratteristica fondamentale delle soluzioni MES flessibili. Con un MES flessibile, le operazioni vengono gestite in modo intelligente, svolgendo una funzione di ponte tra IT e OT, poiché questi non possono essere mondi separati. Unificando i flussi di dati attraverso il digital thread, la funzionalità MES flessibile offre una visione olistica della produzione, dalle macchine agli operatori fino ai sistemi aziendali. Questo approccio interoperabile garantisce una visibilità in tempo reale costante e un supporto decisionale a tutti i livelli dell'organizzazione.

Continuità resiliente e unificata Edge-to-Cloud

La resilienza è fondamentale per l'esecuzione. I sistemi MES flessibili sono progettati tenendo conto della resilienza, sostituendo le infrastrutture edge frammentate con un livello di esecuzione unificato e resiliente edge-to-cloud che funziona in modo indipendente quando necessario, si sincronizza in modo intelligente e semplifica notevolmente lo stack tecnologico. Le operazioni mantengono la continuità anche quando la connettività viene interrotta, poiché le capacità edge locali garantiscono che la produzione possa continuare senza interruzioni. Il failover integrato e la connettività robusta proteggono i processi di produzione dalla discontinuità operativa senza compromettere le prestazioni.

Intelligenza integrata per una produzione predittiva e autonoma

Le soluzioni MES flessibili includono tecnologie AI integrate che accelerano il percorso verso l'autonomia. Queste funzionalità forniscono informazioni predittive che aiutano a ottimizzare la produzione, prevedere le esigenze di manutenzione e ridurre i fermi macchina imprevisti. Sfruttando l'AI e il machine learning, le caratteristiche del MES flessibile trasformano i dati di produzione grezzi in informazioni utili che supportano operazioni più intelligenti.

Capacità del MES flessibile

Un MES flessibile offre una vasta gamma di capacità che migliorano le operazioni in tutta l'organizzazione. Le capacità includono: 

  • Esecuzione della produzione adattiva: abilitazione dell'esecuzione dinamica dei processi di produzione con monitoraggio in tempo reale dell'avanzamento della produzione, dei flussi di materiali e dei risultati delle prestazioni.
  • Controllo della qualità e della conformità: fornitura di controlli di qualità contestuali, a prova di errore e workflow di governance che garantiscono che i prodotti soddisfino le specifiche e gli standard normativi.
  • Dati unificati e Decision Intelligence: centralizzazione e contestualizzazione dei dati provenienti dai sistemi OT e IT per fornire ai responsabili visibilità in tempo reale e analisi che guidano le decisioni operative.
  • Informazioni operative predittive: utilizzo di AI e machine learning integrati per prevedere il comportamento delle apparecchiature, le esigenze delle risorse e i colli di bottiglia dei processi prima che abbiano un impatto sulle operazioni.
  • Resilienza operativa: mantenimento della continuità della produzione con capacità edge resilienti, opzioni di cloud ibrido e protezioni di failover che mantengono le operazioni in funzione anche in condizioni avverse.
  • Supporto all'espansione aziendale: supporto delle operazioni multi-sito con template di configurazione gestiti centralmente e implementazioni basate su template che riducono i tempi di implementazione per le nuove strutture.
  • Interoperabilità e integrazione aperta: facilitazione dello scambio di dati con un ampio ecosistema di sistemi, dispositivi e strumenti di analisi attraverso interfacce aperte e interoperabili.

Insieme, queste capacità vanno ben oltre le funzioni MES tradizionali, aprendo la strada a una produzione intelligente, connessa e autonoma.

Architettura MES flessibile 

Un'architettura MES flessibile è progettata per bilanciare flessibilità, prestazioni e resilienza e include i seguenti principi architettonici:

Fondazione moderna a microservizi

Il sistema è costituito da moduli indipendentemente implementabili che supportano una strategia di espansione, consentendo una crescita incrementale e l'implementazione mirata delle capacità senza interrompere le operazioni esistenti, con una riduzione del costo totale di proprietà.

Livello dati unificato

Un data fabric coerente collega persone, macchine e sistemi decisionali tra OT e IT, consentendo flussi di dati senza interruzioni e visibilità in tempo reale su asset di produzione e sistemi aziendali.

Framework ibrido Edge-to-Cloud

La combinazione di edge computing locale e infrastruttura cloud garantisce resilienza e agilità. I nodi edge assicurano che le operazioni locali rimangano connesse a dati e logiche critiche, mentre i servizi cloud supportano la visibilità a livello aziendale e le capacità avanzate.

Interfacce aperte e interoperabili

Un MES flessibile è estensibile e interoperabile per definizione. Invece di vincolare i produttori a integrazioni rigide o a costosi codici personalizzati, un MES flessibile si collega senza interruzioni con i sistemi ERP, di pianificazione, di qualità e di magazzino attraverso API aperte che consentono un'integrazione fluida con il resto del vostro ecosistema. Questo approccio elimina il debito tecnico tipicamente associato alle integrazioni codificate.  

Livelli di intelligenza integrata

I livelli di AI e machine learning integrati supportano l'analisi predittiva, integrando informazioni intelligenti direttamente nei workflow e nelle basi decisionali.

MES flessibile: eccellenza produttiva moderna

In generale, un sistema MES flessibile nella produzione offre una potente combinazione di adattabilità, connettività e intelligenza. Le sue capacità spaziano dall'implementazione modulare, ai dati unificati, all'architettura resiliente e alle informazioni avanzate basate sull'intelligenza artificiale, il tutto supportato da un design aperto e interoperabile. 

I produttori che adottano un MES flessibile possono migliorare la visibilità operativa, ottimizzare la qualità e le prestazioni, accelerare l'innovazione e progredire con fiducia nel loro percorso verso operazioni autonome.

Scoprite di più su come il nostro MES flessibile è progettato appositamente per la produzione:

Argomenti: Sistema di gestione della produzione (MES) Automazione e Orchestrazione MES

Articoli correlati

Loading
Loading
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.