Loading
Webinare

Wo ist meine Anlagenleistung geblieben?

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Wo ist meine Anlagenleistung geblieben?

Der Fertigungsbereich muss mit Erkenntnissen aus verschiedenen Datenquellen oder Software-Systemen versorgt werden, und diese Daten müssen genau sein. Die Leistung leidet, wenn die Datenverfolgung und -analyse manuell erfolgt oder die Software ungenau ist. Selbst wenn Unternehmen Software einsetzen, ist es entscheidend, die richtige Kombination von Software zu verwenden, um die Leistung zu steigern.

Um die Herausforderungen zu bewältigen, denen sich ihre Betriebe in einer hyperkompetitiven Welt stellen, steigern Hersteller die Leistung, indem sie gezielt kritische Bereiche adressieren:

  1. Fachkräftemangel
  2. Mangel an Echtzeittransparenz
  3. Mangel an Daten für den Anlagenzustand

Nehmen Sie an diesem Webinar mit Mike Hart, Senior Director of Product Management, teil, in dem er umsetzbare Erkenntnisse zur Bewältigung dieser Herausforderungen in der Fertigung präsentiert.

Bitte füllen Sie das Formular aus, um das Webinar anzusehen.

Dieses Feld ist erforderlich
Dieses Feld ist erforderlich
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.