Loading
Videos

Special Products & Mfg., Inc. senkt die Kosten um 35 %

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

Erfahren Sie, wie ein Hersteller mit Plex Kosten gesenkt und die Qualität verbessert hat.

Special Products & Mfg., Inc. bedient seit über 50 Jahren OEMs und ist auf Metallverarbeitung, Lohnfertigung, Schweißen und mehr für verschiedene Branchen spezialisiert. Vor Plex war ihr System fehleranfällig und ineffizient, da es auf manueller Aktivität beruhte. In diesem kurzen Video erfahren Sie, wie Plex eingesetzt wurde, um:

  • die Automatisierung zu steigern
  • 100 % Daten-Genauigkeit zu erreichen
  • die Prognose zu verbessern
  • die Qualität zu steigern
  • die Kosten um 35 % zu senken

Sehen Sie sich jetzt das Video an und entdecken Sie, warum Plex zum „Backbone“ von Special Products & Mfg., Inc. geworden ist.

Verwandte Inhalte

Loading
Loading
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.