Loading
Videos

Shank's Extracts verfolgt Forschung und Entwicklung mit Cloud-ERP

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

Forschung und Entwicklung von Produkten in der Cloud

Als Hersteller von Eigenmarken produziert Shank's Extracts Tausende von Extrakten und Aromen. Die Forschung und Entwicklung neuer Produkte wird jetzt über Plex ERP verwaltet. Alle Produktdetails und Überarbeitungen werden in Plex verfolgt – vom Beginn des Prozesses bis zur Lieferung an den Kunden. (1:01)

Video Transcription

Plex ermöglicht es mir, alles präzise und an einem Ort zu verfolgen, sodass ich nicht ständig zwischen verschiedenen Systemen wechseln muss. Das gefällt mir am besten, nachdem ich in anderen ERP-Systemen aus der Perspektive von R&D gearbeitet habe. Von der Produktinitiierung bis hin zu Scala ist alles in Plex abgebildet. Ich beginne damit, dass eine Projektanfrage eingeht, und dann weiß ich, woran ich arbeiten muss, die Daten und alles Weitere. Meine Formeln sind in Plex gespeichert, und die Musteranfragen befinden sich ebenfalls in Plex. Dadurch ist alles wirklich nachvollziehbar, und Sie können sehen, wohin alles geht. Wenn der Kunde das Produkt kauft, wird es direkt in die Produktion übernommen. Für die Verfolgung in R&D kann ich in der Funktion „Part List“ verschiedene Revisionen derselben Teilenummer anlegen, was mir ermöglicht, nachzuvollziehen, wie oft ich an der Formel gearbeitet habe. Jede Revision kann dann in eine separate Teilenummer umgewandelt werden, wodurch nachvollzogen wird, welche Versionen in die Produktion überführt wurden.

Verwandte Inhalte

Loading
Loading
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.