Loading
Videos

Accuride verbessert die Produktvalidierung und das Testen

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

Die ISO-17025-Zertifizierung ist kein Ziel, sondern eine Etappe auf dem Weg der kontinuierlichen Verbesserung. Als das Team von Accuride begann, neu zu definieren, was moderne Fertigung umfasst, erkannte es, dass die Produktprüfung und -validierung ein integrierter Bestandteil der Produktion ist. In diesem Video berichtet Devin Burke, IT Director for Applications and Development, wie Accuride die ISO-Zertifizierung erreichte, die Datenqualität verbessert und weitergehende Analysechancen im Prüfprozess erschlossen hat.

Verwandte Inhalte

Loading
Loading
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.