Loading
page_container_1 w:612.0 h:1440.0

MES als Motor für operative Exzellenz

Fertigungsmanagementsysteme (MES) der Spitzenklasse unterstützen zentrale betriebliche Ziele.

VERBINDEN
Verbinden Sie sich mit den Betriebsabläufen über eine Plattform, die für die Geschwindigkeit, das Volumen und die Komplexität von Fertigungstransaktionen ausgelegt ist.

AUTOMATISIEREN
Automatisieren Sie Produktionsvorgänge und manuelle Aufgaben, um eine höhere Genauigkeit zu gewährleisten und die Zeit der Mitarbeitenden für höherwertige Tätigkeiten freizusetzen.

VERFOLGUNG
Verfolgen Sie Materialien effektiv vom Eingang bis zum Versand, um einen feingranularen Echtzeitüberblick über das Unternehmen zu erhalten.

ANALYSIEREN
Analysieren Sie die bei jedem Fertigungsschritt erfassten Daten im Kontext Ihrer Unternehmensziele und -metriken.

Kosten senken durch Automatisierung von Aufgaben, Vermeidung von Fehlern bei der Dateneingabe, Sicherstellung eines genauen Lagerbestands

und Verkürzung der gesamten Produktionszeit.

Erhöhen Sie die Anlagenauslastung durch Optimierung der Produktionspläne und Minimierung der Ausfallzeit, sodass

Ressourcen nicht ungenutzt bleiben.

Verbessern Sie die Fertigungsqualität und -steuerung durch Orchestrierung und Fehlersicherheit

der Fertigungsprozesse von den Rohstoffen bis zu den Fertigprodukten.

Synchronisieren Sie Prozesse durch Überwachung, Ausrichtung und Anpassung der Zykluszeit für jeden Schritt

im Prozess, um Unfertige Erzeugnisse zu minimieren und die Produktion zu beschleunigen.

Erhöhen Sie die Transparenz durch aktuelle Berichte und Dashboards mit Leistungskennzahlen

, sodass Manager Probleme frühzeitig erkennen und den reibungslosen Betrieb aufrechterhalten.

ANWENDERBERICHT

Hausbeck Pickles & Peppers

Die in Michigan ansässige Hausbeck Pickle Company liefert Paprika und Gurken an Restaurants wie Subway, Papa John’s und KFC. Als manuelle Prozesse zu Problemen beim Bestandsmanagement und zu Inkonsistenzen bei der Berichterstattung führten, implementierte Hausbeck Plex Systems.

Plex half Hausbeck, die Lagerbestand-Genauigkeit auf 99,6 Prozent zu erhöhen, Qualitätsmetriken wie die Konsistenz der Gurken-/Lake-Verhältnisse zu verbessern und strategische Geschäftspartnerschaften durch eine bessere Einhaltung der Kunden-Scorecards zu stärken.

Bereit für den nächsten Schritt?

Klicken Sie hier, um das vollständige Buch zu lesen:
MES für Dummies.

Hervorgehobene Ressourcen

Loading
Loading
Loading
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.