Loading
page_container_1 w:612.0 h:792.0

Zur externen Veröffentlichung

März 2024

01

Plex-Richtlinie zum Support von Mobilgeräten

Im Folgenden finden Sie eine Liste der unterstützten Barcodescanner, die auf eine hohe Kompatibilität mit der Plex-Software getestet wurden. Wir empfehlen unseren Kunden, die unten aufgeführten Geräte für optimale Ergebnisse und Support zu verwenden. Obwohl möglicherweise auch andere Geräte unterstützt werden und mit der Plex-Software funktionieren, kann Plex aufgrund der begrenzten Anzahl von Geräten, die wir warten und testen, keinen optimalen Support für diese Geräte garantieren.

GERÄT

LETZTE GETESTETE BS-VERSION

AML Striker M7700
Honeywell CT60
Honeywell CK65
Keyence BT-A700GA
Keyence BTA700
Zebra TC8300
Zebra MC9300
Zebra TC52X

Android 8.1.0
Android 10
Android 11
Android 11
Android 11
Android 11
Android 11
Android 10

page_container_2 w:612.0 h:792.0

02

OS-Support-Richtlinie

Nachfolgend finden Sie die Betriebssystem-Support-Richtlinie, die einen hohen Grad an Kompatibilität zwischen den verwendeten Mobilgeräten und der Plex Mobile-App garantieren soll. Obwohl Sie die Plex Mobile-App möglicherweise mit eingeschränktem Support auf einer der nicht unterstützten Versionen nutzen können, empfehlen wir unseren Nutzern, eine der unten aufgeführten Betriebssystemversionen auf ihrem Mobilgerät zu verwenden.

ANDROID-VERSION

UNTERSTÜTZT

14
13
12
11
10 und darunter

Ja
Ja
Ja
Ja
Nein

iOS-VERSION

UNTERSTÜTZT

17
16
15
14
13
12
11 und darunter

Ja
Ja
Ja
Nein
Nein
Ja
Nein

Hervorgehobene Ressourcen

Loading
Loading
Loading
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.