Loading
page_container_1 w:612.0 h:792.0

Zur externen Veröffentlichung

Oktober 2025

01

Plex-Richtlinie zum Support von Mobilgeräten

Im Folgenden finden Sie eine Liste der unterstützten Barcodescanner, die auf eine hohe Kompatibilität mit der Plex-Software getestet wurden. Wir empfehlen unseren Kunden, die unten aufgeführten Geräte für optimale Ergebnisse und Support zu verwenden. Obwohl möglicherweise auch andere Geräte unterstützt werden und mit der Plex-Software funktionieren, kann Plex aufgrund der begrenzten Anzahl von Geräten, die wir warten und testen, keinen optimalen Support für diese Geräte garantieren.

GERÄT

LETZTE GETESTETE BS-VERSION

Honeywell CT60 Honeywell CK65 Keyence DX-A600 Keyence BT-A1000 Keyence BT-A2000 Keyence BT-A600 Keyence BT-A700 Zebra MC3400 Zebra MC3450 Zebra TC8300

Android 10 Android 11 Android 12 Android 14 Android 14 Android 14 Android 11 Android 14 Android 14 Android 11

page_container_2 w:612.0 h:792.0

GERÄT

LETZTE GETESTETE BS-VERSION

Zebra MC9300
Zebra TC52X

OS-Support-Richtlinie

Nachfolgend finden Sie die OS-Support-Richtlinie, die einen hohen Grad an Kompatibilität zwischen den verwendeten Mobilgeräten und der Plex Mobile-App garantieren soll. Obwohl Sie die Plex Mobile-App unter Umständen mit eingeschränktem Support auf einer nicht unterstützten Version nutzen können, empfehlen wir unseren Nutzern, eine der unten aufgeführten Betriebssystemversionen auf ihrem Mobilgerät zu verwenden.

ANDROID-VERSION

UNTERSTÜTZT

14
13
12
11
10 und darunter

Ja
Ja
Ja
Ja
Nein

iOS-VERSION

UNTERSTÜTZT

17
16
15
14
13
12
11 und darunter

Ja
Ja
Ja
Nein
Nein
Ja
Nein

www.plex.com

© 2025 Plex, by Rockwell Automation. Alle Rechte vorbehalten.

Android 11

Android 10

Hervorgehobene Ressourcen

Loading
Loading
Loading
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.