Loading
page_container_1 w:1000.0 h:5285.1
In Fertigungsabläufen heute eingesetzte vernetzte Geräte:
Hand-Scanner
Mobile Geräte für Verbraucher
Sensoren
IP-fähige Werkzeuge und Maschinen
Bluetooth-Geräte mit niedriger Leistung
Qualitätsscanner
Intelligente Thermostate oder
Beleuchtungssteuerungen
(z. B. Telefon, Tablet)
94 %
79 %
50 %
46 %
37 %
32 Prozentsatz
24 %
STEUERUNG
Wichtige Faktoren für die Digitalisierung
TRANSFORMATION
Vorantreiben von Fertigungsautomatisierung, IIoT und Ergebnissen
Hersteller, die die digitale Transformation
Transformation optimal nutzen
Technologie und Innovation zur
ihre Geschäftsstrategie in
die moderne, digitale Welt.
VERBINDUNG
Freischalten
VERBINDUNG
Verbinden Sie das Unternehmen mit allem durch das Industrial Internet of Things (IIoT)
und Cloud-Technologie
STEUERUNG
Steuerung des Fertigungsbereichs und der Unternehmensabläufe durch erhöhte Automatisierung und Agilität
Freischalten
Das Potenzial Ihrer Mitarbeiter freisetzen – durch die Cloud werden Ressourcen verfügbar
Fähigkeiten des IIoT nutzen
Prozentsatz der Hersteller, die Folgendes berücksichtigen
„Vernetztheit“ ist entscheidend für:
Verbesserung
KOMMUNIKATION UND
ZUSAMMENARBEIT
STEIGERUNG DER
PRODUKTIVITÄT
VERBESSERUNG DER BETRIEBSABLÄUFE
EFFIZIENZ
Beseitigung archaischer und fehleranfälliger Prozesse
manuelle papierbasierte Prozesse
optimieren Sie die Kommunikation und
Zusammenarbeit über ein einziges System
Aufzeichnung im gesamten Unternehmen
Echtzeittransparenz ermöglichen
und Management im
Fertigungszeitpunkt
Cloud-Technologie als Enabler
Rechtzeitige Einblicke für
Verbesserung des Unternehmens
Prozesse
Steigern Sie Ihre Fähigkeit,
auf Informationen basierend handeln
Ein Netzwerk physischer Objekte, die Informationen austauschen und
Verarbeitung von Daten in einer Industrieanwendung
IIoT:
Sie können nur das verwalten, was Sie auch messen oder nachverfolgen.
Informationssilos verursachen Diskrepanzen und Abfall
„Was sehen Sie als die
größtes Hindernis für Ihre
Wachstum des Unternehmens als Nächstes
Jahr?“
Beliebteste Antwort:
Mangel an
Fachkräfte
Weitere Informationen zu den wichtigen Faktoren für die digitale Transformation in der Fertigung
Webinar von Plex ansehen
3 wichtige Faktoren für die digitale Transformation in der Fertigung
.
Wichtige Faktoren für die digitale Transformation in der Fertigung:
STATUS
AUTO-PRODUKTION
Untethered (ohne Verbindung)
Arbeitnehmer
Informierte und engagierte Mitarbeitende
und wirkungsvoll
Belegschaften
Mitarbeitende erhalten die Möglichkeit, moderne Fähigkeiten zu entwickeln
für die Adressierung der heutigen Herausforderungen

Hervorgehobene Ressourcen

Loading
Loading
Loading
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.