Loading
page_container_1 w:612.0 h:792.0

DIE PLEX SMART MANUFACTURING PLATFORM

UNTERSTÜTZUNG DER LIEFERKETTENANFORDERUNGEN DER BMW GROUP

Sie sind ein Zulieferer eines der angesehensten Fertigungsunternehmen der Welt, das für seine tadellose Qualität, Innovation und betriebliche Effizienz bekannt ist. Als Teil dieser seltenen Gruppe von Unternehmen stellt BMW hohe Erwartungen an seine Zulieferer. Vom Zeitpunkt der Vergabe neuer Aufträge bis zum Ende der Produktion und der Service-Teile-Programme setzt BMW mit einer Reihe von Kernfertigungsprinzipien, Nachhaltigkeitsstandards und Lieferantenanforderungen die Messlatte hoch.

Die gute Nachricht ist, dass BMW den Erfolg seiner Zulieferer in der Zusammenarbeit als Priorität betrachtet und umfassende Unterstützung bietet, um diesen Erfolg sicherzustellen.

PLEX.COM | 855.534.8012

page_container_2 w:612.0 h:792.0

BMW GROUP LIEFERANTEN- ANFORDERUNGEN

Die Bewertung von BMW-Zulieferern erfolgt anhand eines Satzes von Zielwerten über den gesamten Produktlebenszyklus. Die Gesamtleistung wird von BMW über das LPKM – Supplier Performance and Competence Management Tool – überwacht. Plex unterstützt BMW-Zulieferer dabei, höhere LPKM-Werte zu erreichen, indem integrierte Produktionskontrollen und eine automatische Teileverifizierung im Versandprozess bereitgestellt werden.

Plex unterstützt außerdem drei zentrale Zuliefereranforderungen sowie eine Reihe von Mindestanforderungen an Qualitätsmerkmale, um den Erfolg der BMW-Lieferkette sicherzustellen:

BMW-Zulieferer Logistik- und Produktions- Anforderungen

BMW hat seine Produktionsanforderungen entwickelt, um seinen Zulieferern zu ermöglichen, in ihren Prozessen für Verpackung, Etikettierung, Versand und Rückverfolgbarkeit von BMW-Produkten eine Genauigkeit von 100 Prozent zu erzielen. Der Schlüssel zur Erfüllung der BMW MPRs ist die Einführung von maschinenseitigen Prozessen mit integrierten Kontrollen, die Fehler in Echtzeit verhindern.

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten für einen Zulieferer, diese Anforderungen mit Plex zu erfüllen:

Fertigungssteuerung

• Echtzeit-Maschinenintegration zur Bereitstellung genauer Teilenummerndaten und -zählungen.
• Visionsensoren zur Identifizierung, Zählung und Verifizierung von Teilen; Unterscheidung zwischen Gutteilen und Ausschuss; Verifizierung von Kits; Validierung von Werkzeugen/Stempeln.
• Werkzeugvalidierung, um sicherzustellen, dass das korrekte Werkzeug in der Maschine verwendet wird.

Produktionskontrolle

• Automatische Etikettenerstellung aus Produktionsaktivitäten (Work in Process und Fertigwaren).
• Waagen gewährleisten genaue Verpackungsfüllung.
• Kontrolle von nicht standardisierten Verpackungen (Kleinmengen) am Ende des Laufs/Schichtendes.

Bestandsmanagement

• Die Serialisierung von Behältern ermöglicht eine genaue Lagerbestandsverfolgung, Versand und Rückverfolgbarkeit.
• Automatische Teileverifizierung während Verpackungs- und Umpackvorgängen.
• Teile-Serialisierung steuert Stückzahlen, Nacharbeit und Umpacken; ermöglicht serialisierte Rückverfolgbarkeit.

Bedienersteuerung

• Genaue Produktionsinformationen werden Bedienern in Echtzeit angezeigt.
• Vollständige Bedienerverantwortung während des gesamten Produktionsprozesses.
• Touchscreens werden unterstützt, um Teilenummerdaten und Bilder anzuzeigen; ermöglichen Anpassungen bei Verpackung, Nacharbeit usw.

PLEX.COM

|

855.534.8012

2

page_container_3 w:612.0 h:792.0

ANFORDERUNGEN FÜR BMW-GRUPPENZULIEFERER

Unterstützung für BMW Earned Label

BMW verlangt, dass alle produzierten Teile zum Zeitpunkt der Fertigwarenproduktion etikettiert werden. BMW fordert, dass die Etiketten:

• Druck an der Produktionsstraße oder in der Arbeitszelle unter Verwendung von Echtzeitdaten aus dem ERP-System.
• Druck auf Abruf, nicht im Voraus als Charge gedruckt.
• Sofortige Anbringung, sobald die Behälter verpackt werden.

BMW möchte das Problem falsch etikettierter Teile von seinen Lieferanten beseitigen, ohne jedoch Zeit zu verschwenden oder die Arbeitskosten für die Überprüfung jedes gelieferten Teils zu erhöhen.

Anforderungen an die Lieferantenlogistik von BMW

BMW hat Mindestanforderungen festgelegt, um die Lieferleistung während des Hochlaufs, der Serienproduktion und im Aftersales sicherzustellen. Die Mindestanforderungen umfassen Fähigkeiten in den folgenden Steuerungsbereichen:

• EDI
• Kapazitätsplanung
• Prozesssteuerung
• Bestandsmanagement bei Unterlieferanten
• Wareneingang am Lieferantenstandort
• Produktion
• Warenausgang und Versand

page_container_4 w:612.0 h:792.0

Mindestanforderungen an Systeme der BMW Group

BMW verlangt von allen Lieferanten, dass sie ein grundlegendes Set an Anforderungen in ihren Verfahren und Prozessen erfüllen. Plex erfüllt diese Anforderungen wie unten gezeigt.

BMW SQM-Anforderung

Plex-Fähigkeit

Analyse von Mikrostopps

Echtzeit-Überwachung des industriellen Internet der Dinge (IIoT) auf Sensor- und/oder Maschinenebene zur Verfolgung, Diagnose und Identifizierung der Ursache

Verfolgung von KPIs zur Gesamtanlageneffektivität (OEE)

OEE-Berechnungen und -Warnungen basierend auf automatisch erfassten Daten an Produktionsschnittstellen

System für Korrekturmaßnahmen

System für Korrekturmaßnahmen vollständig integriert mit Problemsteuerung (8D) und ERP-Daten

Betriebsstandards, Schulung und Prozessqualifikationen

Steuerungspläne (PQCT), Prüfblätter, Dokumentensteuerung, Schulungs- und Qualifikationsmatrix, Bedienervalidierung für Maschinenschulung, Teile- und Prozesssteuerung

Prozesssteuerung

PFMEA vollständig integriert mit Steuerungsplänen (PQCT) und Prüfprotokollen

Steuerung von Änderungspunkten

Teile, Engineering-Änderungsanfrage, Programmmanagement

Lieferantenmanagement

Lieferantenliste, Lieferantenaudit, Problemsteuerung, Dokumentensteuerungssystem, Lieferanten-PPAP, Lieferanten-Scorecards

Lieferantenanfrage (RFQ)

Lieferantenmanagement für Inspektion, Prüfung und Kalibrierung

Steuerungspläne, Prüflisten Messmittelkontrolle integriert mit Prüfliste

Verdächtige und nicht konforme Teile sowie abnormale Prozesse

Echtzeit-Containerverfolgung, Rückverfolgung von Ausschuss Problemkontrolle integriert mit Abweichungsverfolgung Abweichungsverfolgung integriert mit Prüflisten

Unternehmen

Compliance-Modul, Dokumentensteuerungssystem, Workflow

Qualitätssysteme und -richtlinien

Kunden-PPM, internes PPM, Lieferanten-PPM, Problemlösung (8D), Lieferantenrückgaben, Kundenrückgaben

Präventive Instandhaltung

PM-Wartung, MRO-Versorgung, Werkzeugmanagement, Werkzeugverfolgung

Loskontrolle und Rückverfolgbarkeit

Steuerungstafel, serialisiertes Bestandsmanagement Wärmemanagement Loskontrolle

Hervorgehobene Ressourcen

Loading
Loading
Loading
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.