Loading

Was ist Bestandsmanagement in der Fertigungsindustrie?

Das Bestandsmanagement im Fertigungsbetrieb bezeichnet den Prozess der Überwachung und Steuerung der Bestellung, Lagerung und Verwendung von Komponenten und Fertigprodukten. Es stellt sicher, dass Materialien bei Bedarf verfügbar sind, die Produktion reibungslos abläuft und Kundenaufträge ohne Überbestand oder Engpass erfüllt werden. Effektives Bestandsmanagement bringt Kosteneffizienz und Zuverlässigkeit in Einklang, indem der Lagerbestand optimiert wird, um die Nachfrage zu decken und gleichzeitig Lagerhaltungskosten und Abfall zu minimieren.

Was ist ein Bestandsmanagementsystem?

Ein Bestandsmanagementsystem (IMS) ist eine digitale oder automatisierte Lösung, die Herstellern hilft, Materialien, Komponenten und Fertigprodukte entlang ihrer Lieferkette zu verfolgen. Es erfasst Lagerbewegungen und überwacht Nachbestellpunkte, während es gleichzeitig Echtzeittransparenz über den Lagerbestand an verschiedenen Standorten bietet. Moderne Systeme integrieren sich häufig mit ERP- oder MES-Systemen, um die Koordination zwischen Produktion, Einkauf und Logistik zu optimieren.

Mit einem IMS reduzieren Hersteller manuelle Fehler, vereinfachen die Berichterstattung und treffen datengestützte Entscheidungen, die die betriebliche Effizienz steigern.

Was ist Vendor-Managed Inventory?

Vendor-Managed Inventory (VMI) ist eine Lieferkettenstrategie, bei der ein Lieferant die Verantwortung für das Bestandsmanagement und die Nachschubplanung am Standort des Herstellers übernimmt. Anstelle von Bestellungen durch den Hersteller überwacht der Lieferant die Lagerbestände und stellt sicher, dass Materialien gemäß vereinbarten Schwellenwerten aufgefüllt werden.

Dieser Ansatz fördert die Zusammenarbeit zwischen Herstellern und Lieferanten, verbessert die Materialverfügbarkeit und reduziert den administrativen Aufwand. VMI erhöht zudem die Agilität der Lieferkette, sodass beide Parteien schneller auf Änderungen in Produktionsplänen oder der Kundennachfrage reagieren können.

So funktioniert das Bestandsmanagement

Das Bestandsmanagement umfasst die Verfolgung und Steuerung des Materialflusses durch verschiedene Fertigungsstufen, von den Rohstoffen über die Unfertigen Erzeugnisse bis hin zu den Fertigwaren.

Der Prozess umfasst typischerweise:

  1. Bedarfsprognosen zur Vorhersage, welche Materialien und Mengen benötigt werden.
  2. Beschaffung von Materialien auf Basis der Lieferzeiten der Lieferanten und der Produktionspläne.
  3. Effiziente Annahme und Lagerung von Materialien an den vorgesehenen Standorten.
  4. Ausgabe von Materialien an die Produktion nach Bedarf, um den Workflow aufrechtzuerhalten.  
  5. Verfolgung von Unfertigen Erzeugnissen und Fertigwaren durch Erfassung von Echtzeitdaten.
  6. Überprüfung der Leistung anhand von Berichten zu Umschlagraten, Bestandsgenauigkeit und Kosten. Effektives Bestandsmanagement basiert auf genauen Daten, klarer Kommunikation und integrierten Systemen, die den Fertigungsbereich mit den Beschaffungs- und Planungsfunktionen verbinden.

Wichtige Aspekte des Bestandsmanagements

Der Erfolg jeder Bestandsstrategie hängt von mehreren Kernelementen ab.

Transparenz

Echtzeittransparenz zu Materialmengen und -standorten.

Genauigkeit

Zuverlässige Daten zur Verhinderung von Überbeständen oder Engpässen.

Rückverfolgbarkeit

Die Fähigkeit, Materialien vom Wareneingang bis zum endgültigen Versand zu verfolgen.

Optimierung

Einsatz von Analysen und Automatisierung zur Aufrechterhaltung idealer Lagerbestände.

Integration

Verknüpfung von Lagerbestandsdaten mit Produktions-, Beschaffungs- und Vertriebssystemen.

Verantwortlichkeit

Definierte Rollen und Kontrollen zur Bestätigung der ordnungsgemäßen Handhabung und Berichterstattung.

Gemeinsam ermöglichen diese Aspekte Herstellern eine Vielzahl von Vorteilen – von der Aufrechterhaltung der Effizienz und der Senkung der Kosten bis hin zur Unterstützung der Qualitätskontrolle während der gesamten Produktion.

Vorteile des Bestandsmanagements

Bei effektiver Verwaltung liefert der Lagerbestand messbaren Mehrwert für das gesamte Unternehmen. Zu den wichtigsten Vorteilen gehören:

  • Reduzierte Lagerhaltungskosten: Weniger Kapitalbindung durch Überbestände.
  • Verbesserter Produktionsfluss: Weniger Verzögerungen durch Materialengpässe.
  • Bessere Prognosen: Genauere Bedarfsplanung und Beschaffung.
  • Höhere Kundenzufriedenheit: Pünktliche Lieferung und konstante Produktverfügbarkeit.
  • Reduzierung von Abfall: Minimierung von Verderb, Veralterung und Nacharbeit.
  • Datenbasierte Entscheidungsfindung: Erkenntnisse, die eine kontinuierliche Verbesserung unterstützen.

Ein effizienter Bestandsmanagement-Prozess hilft Herstellern, in einem sich wandelnden Marktumfeld agil und wettbewerbsfähig zu bleiben.

Warum ist Bestandsmanagement wichtig?

Der Lagerbestand stellt für die meisten Hersteller eine der größten Investitionen dar. Fehlende Echtzeittransparenz oder mangelnde Kontrolle führen zu Problemen wie Produktionsengpässen, Cashflow-Problemen und unzufriedenen Kunden. Ein gut geführtes Bestandsmanagementsystem hingegen stärkt den gesamten Fertigungsbetrieb, indem es sicherstellt, dass Ressourcen effizient eingesetzt werden und Produkte reibungslos vom Rohmaterial bis zum Fertigprodukt gelangen.

Letztlich geht es beim Bestandsmanagement nicht nur um das Zählen von Teilen, sondern darum, Daten, Prozesse und Menschen zu verbinden, um intelligentere Abläufe und nachhaltiges Wachstum zu ermöglichen.

Ein intelligenterer Ansatz für das Bestandsmanagement

Während die Grundlagen des Bestandsmanagements branchenübergreifend gelten, hat die Technologie die Herangehensweise der Hersteller grundlegend verändert. Moderne Plattformen – wie die Plex Smart Manufacturing Platform – integrieren die Bestandskontrolle direkt mit Produktion, Qualitätskontrolle und Lieferkettenprozessen.

Dieser integrierte Ansatz ermöglicht Echtzeittransparenz über alle Standorte hinweg, automatisiert die Nachschubsteuerung und liefert Analysen, die eine proaktive Entscheidungsfindung unterstützen. Mit Plex verwalten Hersteller ihren Lagerbestand effizienter, senken Kosten und erhalten die Flexibilität, die für die Anpassung an schwankende Nachfrage erforderlich ist.

Möchten Sie Ihre Abläufe optimieren?Erfahren Sie, wie Plex Herstellern hilft, Echtzeittransparenz zu erzielen, die Genauigkeit zu steigern und den Lagerbestand zuverlässig zu verwalten.

Empfohlene Ressourcen

Loading
Loading
Loading
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.