Loading

Verpackung der Plex Smart Manufacturing Platform

Sichtbarkeit, Qualität und Kontrolle, die mit Ihnen skalieren. Ihre Anforderungen beginnen auf Fertigungsebene – und genau dort setzt auch unsere Verpackung an.
Draufsicht auf zwei Männer, die an einem Laptop arbeiten

Flexible und skalierbare Pakete

Hersteller wissen, dass der Schlüssel zum Erfolg in der Produktion die Steigerung der Produktionseffizienz ist. Deshalb wurde Plex entwickelt. Ganz gleich, ob Sie eine Lösung für den Fertigungsbereich oder für das gesamte Unternehmen benötigen – Plex skaliert mit Ihnen.

Frau zeigt einem Mann Informationen auf ihrem Tablet

Pakete

Plex Manufacturing Execution Suite

Sind Sie mit Ihrem ERP zufrieden, benötigen aber ein besseres System für die Produktion? Plex bietet sowohl Kernlösungen für das Manufacturing Execution System (MES) als auch fortschrittliche Pure-Play-Lösungen für das Manufacturing Operations Management (MOM), die mit Ihrem bestehenden ERP zusammenarbeiten und Ihre Anforderungen abdecken.

Erfahren Sie mehr über Plex MES/MOM

Diagramm der Plex-Abonnementpakete

Einfaches und kostengünstiges Abonnement

Einfach

Eine niedrige jährliche Abonnementgebühr deckt alles ab, ohne die Komplexität von gleichzeitigen oder namentlich zugewiesenen Benutzerlizenzen. Ihr Plex-Abonnement unterstützt unbegrenzte Benutzer und Maschinen für Ihr Unternehmen sowie für alle Ihre Kunden und Lieferanten.

Vorhersehbar

Bei Ihrem Plex-Abonnement gibt es keine Überraschungen: keine Zusatzgebühren und keine Begrenzung für Datenübertragungen. Sie haben 24×7 Zugang zu einer Sandbox-Umgebung für Experimente und zu einer replizierten Umgebung für optimierte Analysen.

All-Inclusive

Alles, was Sie brauchen, ist ein Web-Browser und eine Internetverbindung, um die Leistungsfähigkeit von Plex zu nutzen. Ihr Abonnement umfasst den Rest: Server-Hardware, Software, Support, kontinuierliche Innovation, Sicherheitsüberwachung, externe Back-ups, optimierte Leistung und mehr.

Eine unabhängige Studie von Mint Jutras hat ergeben, dass im Durchschnitt 65 % der Mitarbeitenden in Unternehmen mit SaaS-ERP das ERP aktiv nutzen, während es in Unternehmen mit traditionelleren On-Premises- oder gehosteten Implementierungen 45 % sind. Interne Studien zeigen, dass Kundinnen und Kunden von Plex die Nutzung ihres ERP-Systems weiter maximieren und typischerweise mehr als 75 % ihrer Mitarbeitenden auf ERP-Funktionen zugreifen.

Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.