Loading

FactoryTalk ResilientEdge™

Nutzen Sie die Leistungsfähigkeit cloudbasierter Intelligenz und die Ausfallsicherheit der Edge-Ausführung, um Ihre Betriebsabläufe dann aufrechtzuerhalten, wenn es darauf ankommt. Entdecken Sie, wie die FactoryTalk® ResilientEdge™-Lösung als Edge-Ausführungsschicht für das Plex MES die Produktionskontinuität sichert und gleichzeitig die Skalierbarkeit und Leistung auf Unternehmensebene beschleunigt.

Was ist FactoryTalk ResilientEdge?

FactoryTalk ResilientEdge™ ist eine MES-Edge-Lösung, die die cloudbasierte MES-Bereitstellung bis an den Edge erweitert und die Geschwindigkeit, Sicherheit und Zuverlässigkeit eines latenzarmen MES mit nahtloser Cloud-Synchronisierung kombiniert.

Vorteile von  FactoryTalk ResilientEdge™

 
Symbol für das Management von Personengruppen und Ausrüstung

Geringere Gesamtbetriebskosten

Die moderne, containerbasierte Architektur senkt die Wartungs- und Upgrade-Kosten und entlastet gleichzeitig die IT-Ressourcen.

Arbeiter mit Schutzhelm und einem Computer-Bildschirm

Beschleunigte Wertschöpfung

Mit schnellen Bereitstellungsoptionen sind Sie zügig einsatzbereit und profitieren rasch von den Vorteilen des ROI.

Sprechblasen

Einfache Skalierung

Zentralisierte Verwaltung und Überwachung beschleunigen die Bereitstellungen und ermöglichen die Vereinfachung der Betriebsabläufe im großen Maßstab.

FactoryTalk® ResilientEdge™-Funktionen

Freischaltung autonomer  Abläufe

FactoryTalk ResilientEdge ist eine MES-Edge-Lösung, die eine kontinuierliche, lokale Ausführung am Edge gewährleistet – während sie Datenflüsse sicher mit der Cloud synchronisiert. Die skalierbare Architektur schafft eine solide Grundlage für fortschrittliche KI- und Automatisierungsinitiativen – und versetzt Hersteller in die Lage, den Weg zur Autonomie zu ebnen.

Senkung der Gesamtbetriebskosten

FactoryTalk ResilientEdge™ basiert auf einer modernen Architektur mit zentralisierter Überwachung und skalierbarer Modularität. FactoryTalk ResilientEdge™ senkt die Gemeinkosten und ermöglicht gleichzeitig schnellere Bereitstellungen, einfachere Upgrades und ein unkompliziertes Lebenszyklusmanagement auf der gesamten Unternehmensebene.

Die Überbrückung der Lücke zwischen IT und OT

Die FactoryTalk ResilientEdge™-Lösung nutzt die FactoryTalk® Optix™-HMI-Plattform und erweitert die MES-Funktionen direkt in die OT-Umgebung des Fertigungsbereichs – und ermöglicht so Echtzeiteinblicke durch eine einheitliche Bedienererfahrung.

Elastische und skalierbare Schicht

Die FactoryTalk® ResilientEdge™-Lösung bestätigt, dass die Produktion sowohl am Edge als auch in der Cloud konsistent läuft. Sie erweitert die elastische MES-Architektur von Rockwell Automation, um Betriebsabläufe standortübergreifend zu vereinheitlichen, während lokale Systeme auf der Unternehmensebene weiter betrieben und sichtbar bleiben.

Automatisierung mit hohem Durchsatz

FactoryTalk ResilientEdge wurde für stets verfügbare, hochautomatisierte Umgebungen entwickelt und ermöglicht die kontinuierliche Ausführung am Edge, wobei die Latenz selbst bei Netzwerkunterbrechungen minimiert wird. Das Ergebnis sind schnellere Produktionszyklen, höherer Durchsatz und eine ausfallsichere Automatisierung, die den Betrieb 24/7 aufrechterhält.

Cybersicherheitsrisiken einen Schritt voraus – proaktive Schutzmaßnahmen für Ihr Unternehmen

FactoryTalk ResilientEdge bietet integrierte Sicherheit, die nicht nachträglich hinzugefügt wird. Eine standardisierte, zentral gesteuerte Architektur ermöglicht es Herstellern, mit sich weiterentwickelnden Richtlinien, Compliance-Anforderungen und Sicherheitsbedrohungen Schritt zu halten – ohne Unterbrechung des Betriebs.

FactoryTalk ResilientEdge™ in Aktion

Erfahren Sie, wie eine einheitliche Edge-to-Cloud-Ausführungsschicht für Plex MES die Skalierbarkeit und Agilität der Cloud mit einer deterministischen, sicheren Steuerung auf Fertigungsebene am Edge vereint.

Edge-to-Cloud-Lösung, die mit höchster Präzision auf die Säulen des Smart Manufacturing abgestimmt ist.

FactoryTalk® ResilientEdge™ ist darauf ausgelegt, Ihrem Unternehmen sofortigen Wert zu liefern und Sie auf alles vorzubereiten, was die Zukunft bringt.

Was versteht man unter Smart Manufacturing?
Bronzemedaille

Connect

Vernetzen Sie Ihre Mitarbeiter, Maschinen und Systeme über IT und OT hinweg mit sicheren, skalierbaren Edge-to-Cloud-Datenflüssen, die Abläufe vom Fertigungsbereich bis zur Unternehmensebene nahtlos zusammenführen.

Symbol für Automatisierung

Automatisieren Sie Ihr operatives Ökosystem mit Edge-Intelligenz und Cloud-Orchestrierung – so reduzieren Sie manuelle Fehler, steigern die Zuverlässigkeit der Daten und sorgen für eine präzise laufende Produktion.

Zielsymbol

Verfolgen Sie

jedes Ereignis, jede Materialbewegung, jeden Maschinenzustand und jede Qualitätsprüfung am Edge und vereinheitlichen Sie diese kontextualisierten Daten in der Cloud, um eine unternehmensweite Transparenz und Steuerung zu ermöglichen.

Symbol für „Analysieren“

Analysieren

Analysieren Sie betriebliche Erkenntnisse, um die Leistung zu optimieren, aufkommende Trends zu erkennen und Probleme vorherzusagen, bevor sie die Produktion beeinträchtigen – und verwandeln Sie Transparenz in intelligente Entscheidungsfindung.

FactoryTalk ResilientEdge™ – Funktionen

Vereinheitlichte Edge-Ausführung

Die FactoryTalk® ResilientEdge™-Lösung führt das MES lokal aus und beseitigt die Abhängigkeit von fragilen Gateways und fragmentierten Systemen – für einen vorhersehbaren, leistungsstarken Betrieb ohne Kompromisse.


Intelligente und nahtlose Daten­Synchronisierung

Die FactoryTalk® ResilientEdge™-Lösung synchronisiert Produktionsdaten sicher zwischen Edge und Cloud – bestätigt einen kontinuierlichen Datenfluss, bewahrt die betriebliche Integrität und stellt ein vertrauenswürdiges Zentrales Erfassungssystem bereit, das für die Sichtbarkeit auf Unternehmensebene und Analysen bereit ist.


Zentralisierte Überwachung und Lebenszyklus-Management

Die FactoryTalk® ResilientEdge™-Lösung senkt die Lebenszykluskosten und beschleunigt die Bereitstellung, indem sie die Integrationskomplexität reduziert, die Überwachung zentralisiert und eine modulare Skalierbarkeit unterstützt, die auf schrittweise Modernisierungsstrategien abgestimmt ist.


Integrierte Sicherheit von Anfang an

Die FactoryTalk® ResilientEdge™-Lösung basiert auf einer Security-First-Architektur, die den Schutz von Daten und Abläufen in Edge- und Cloud-Umgebungen unterstützt. Sie hält Systeme im Einklang mit den sich weiterentwickelnden Sicherheitsanforderungen aktuell, unterstützt Hersteller dabei, das Risiko zu minimieren und einen modernen, konformen operativen Fußabdruck zu bewahren.

Empfohlene Ressourcen

FactoryTalk® ResilientEdge™ bei ROK Studios

Sehen Sie dieses Interview mit Hayden Foot, Senior Product Manager bei Rockwell Automation, und erfahren Sie, wie Sie mit FactoryTalk® ResilientEdge™ die Kontinuität sichern und die Auswirkungen von Unterbrechungen minimieren.

White Paper: Von der Automatisierung zur Autonomie
Von der Automatisierung zur Autonomie – Die fehlende Edge-Schicht im MES

Erfahren Sie, welche entscheidende Rolle eine industrielle Edge-to-Cloud-Ausführungsebene leistet, indem sie nahtlos arbeitet – unabhängig von Konnektivitätsproblemen, ungeplanten Ausfallzeiten oder anderen technologischen Herausforderungen, die auftreten.

Mehr erfahren
Innovationsbeschleunigung mit elastischem MES – Illustration
Innovationsbeschleunigung mit elastischem MES

In dieser vierteiligen Webinar-Reihe zeigen wir, wie ein elastisches MES von Rockwell Automation über das traditionelle MES hinausgeht und Ihre Entwicklung hin zur Autonomie unterstützt.

Mehr erfahren
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.