Ihr Produktionsplan, intelligenter
Die finite Planung ist das zentrale Nervensystem jedes Fertigungsbereichs und dient als kritische Steuerungsschnittstelle zwischen Produktionsplanung und -ausführung. Die erweiterten Planungsfunktionen im Finite Scheduler von Rockwell Automation sind darauf ausgelegt, sicherzustellen, dass Sie Ihre Produktionspläne zuverlässig in eine detaillierte Roadmap für die Ausführung überführen. Finite Scheduler verbessert die Planungsgenauigkeit, erhöht den Durchsatz und sorgt für pünktliche Lieferung – dank detaillierter Modellierung aller Produktionsrestriktionen, fortschrittlicher Planungsalgorithmen und Echtzeit-Produktionsdaten.
Produktionsflexibilität erstellen
Optimierte Produktionspläne überprüfen und denjenigen auswählen, der am besten zu Ihren betrieblichen Anforderungen passt
Lagerbestand verringern
Durch eine Produktionsplanung, die sich an den verfügbaren Ressourcen orientiert, wird der Lagerbestand verringert und effizient an die Kunden übergeben.
Verbesserung der pünktlichen Lieferung
Finite Scheduler sorgt für einen reibungslosen Produktionsprozess durch optimierte Planung, steigert die Planungsgenauigkeit und stellt sicher, dass das Produkt die Tür verlässt.
Minimieren Sie Umrüst- und Einrichtungszeiten
Modellieren Sie kritische Ressourcenbeschränkungen und betriebliche Prozesse digital, sodass der Produktionsplan jede Minute des Tages optimal nutzt.
Neugestaltung Ihrer finite Produktionsplanung
Beenden Sie die Verwaltung Ihres Fertigungsbereichs mit unrealistischen Zeitplänen auf Basis von Schätzungen. Mit einer Integration des Finite Scheduler verwalten Sie Ihren Fertigungsbetrieb mit optimierten Zeitplänen, die durch fortschrittliche Planungsalgorithmen erstellt werden. Erfahren Sie mehr darüber, wie Finite Scheduler Ihre Produktionsplanung neu gestaltet, die Kundenzufriedenheit erhöht und die betriebliche Effizienz maximiert.
Finite Produktionsplanung auf Basis der Säulen des Smart Manufacturing
Der Plex Finite Scheduler berücksichtigt alle Faktoren, die Ihren Fertigungsbetrieb beeinflussen, und stellt so sicher, dass die Produktionsplanung optimal abgestimmt ist.
Connect
Verbinden Sie die Unternehmensplanung mit der Fertigungsausführung ohne Umwege.
Automatisieren Sie die Erstellung wahrscheinlicher und optimierter Produktionspläne auf Basis aktueller Produktionsdaten und Ihrer betrieblichen Anforderungen.
Verfolgen Sie
automatisch die Verfügbarkeit kritischer Ressourcenbeschränkungen, wie die Personalkapazität und Ausfallzeit von Anlagen, und nutzen Sie diese Informationen, um die Umsetzbarkeit des Produktionsplans zu verbessern.
Analysieren
Analysieren Sie verschiedene Szenarien der Ressourcenverfügbarkeit und der Konfiguration des Produktionsprozesses, um den Produktionsplan weiter zu optimieren.
Funktionen des Plex Finite Scheduler
Modellierung von Ressourcenrestriktionen
Erstellen Sie Produktionspläne, die die verfügbaren Produktionsressourcen widerspiegeln, wie z. B. Ausrüstung, Werkzeuge, Speichergeräte, Personalkapazität sowie qualifizierte und zertifizierte Mitarbeiter.
Modellierung des Produktionsprozesses
Verschiedene Schritte von Betriebsabläufen (Einrichtung, Zyklus, Abbau/Reinigung), Kapazitätstyp, Puffertyp und Einschränkungen der Wartezeit modellieren
Optimierte Planungserstellung
Schnelle Erstellung von Produktionsplänen, die auf unterschiedliche Geschäftsziele optimiert sind
Interaktive Benutzerschnittstelle
Einfache Überprüfung von Produktionsplänen über eine benutzerfreundliche Benutzerschnittstelle
FAQs zur finite Planung
Was ist finite Planung?
Die finite Planung ist eine Methode der Produktionsplanung, die reale Einschränkungen wie Arbeit, Ausrüstung und Materialverfügbarkeit berücksichtigt. Im Gegensatz zur unendlichen Planung erstellt sie realistische Zeitpläne auf Basis der tatsächlichen Kapazität.
Wie verbessert die finite Planung die Produktionsplanung?
Die finite Planung verbessert die Produktionsplanung, indem sie realistische Zeitpläne auf Grundlage tatsächlicher Ressourcenbeschränkungen wie Maschinenverfügbarkeit und Personalkapazität erstellt. Dies hilft Herstellern, Verzögerungen zu reduzieren, Engpässe zu minimieren und die pünktliche Lieferung zu erhöhen.
Warum ist die finite Produktionsplanung für Hersteller wichtig?
Die finite Produktionsplanung ist wichtig, weil sie bestätigt, dass Produktionspläne innerhalb bestehender Einschränkungen umsetzbar sind. Durch die Ausrichtung der Zeitpläne an der realen Kapazität können Hersteller die Effizienz steigern, Ausfallzeit verringern und die sich ändernde Nachfrage besser steuern.
Welche Herausforderungen kann die finite Kapazitätsplanung lösen?
Die finite Kapazitätsplanung hilft, typische Produktionsherausforderungen wie Überlastung von Ausrüstung, ineffiziente Ablaufsteuerung und verpasste Fristen zu lösen. Sie ermöglicht eine bessere Ressourcenallokation und unterstützt einen reibungsloseren, besser planbaren Fertigungsbetrieb.
Empfohlene Ressourcen