Loading

KI-Anwendungen in Unternehmen im Vergleich zu traditionellen Fertigungssystemen: Die Zukunft der intelligenten Fertigung verstehen

Zwei Ingenieure mit Schutzhelmen inspizieren einen Allen-Bradley-Schaltschrank, während sie ein digitales Tablet verwenden

Künstliche Intelligenz (KI) verändert die Art und Weise, wie Unternehmen Daten nutzen, um Entscheidungen zu treffen, Prozesse zu optimieren und die Effizienz der Belegschaft zu steigern. Während KI-Anwendungen in Unternehmen Bereiche wie Kundenerlebnis, Analysen und Automatisierung revolutioniert haben, erfordert die Fertigung einen anderen Ansatz.

Traditionelle Fertigungssysteme sind auf Kontrolle, Konsistenz und Wiederholbarkeit ausgelegt. KI fügt eine neue Ebene der Intelligenz hinzu und hilft Herstellern, im gesamten Unternehmen intelligente Entscheidungen zu treffen, indem Echtzeitdaten analysiert, Ergebnisse vorhergesagt und Betriebsabläufe kontinuierlich verbessert werden.

Das Verständnis des Unterschieds zwischen KI-Anwendungen in Unternehmen und traditionellen Fertigungssystemen hilft Herstellern, zu erkennen, wo KI den größten Mehrwert schafft, ohne die Systeme zu ersetzen, auf die sie bereits angewiesen sind.

Traditionelle Fertigungssysteme: Für Kontrolle und Konsistenz entwickelt?

Traditionelle Fertigungssysteme helfen Unternehmen, durch Automatisierung, Standardisierung sowie Echtzeit-Verfolgung und -Überwachung zuverlässige und effiziente Abläufe sicherzustellen.

Diese Systeme sind darauf ausgelegt:

  • Vordefinierte Workflows auszuführen
  • Produktionsstandards einzuhalten
  • Anlagen und Prozesse zu überwachen
  • Materialien und Lagerbestand zu verfolgen
  • Qualitäts- und Compliance-Anforderungen zu unterstützen

Fertigungssysteme wie das MES bleiben unverzichtbar, da sie die betriebliche Struktur bereitstellen, die erforderlich ist, um Produkte sicher und konsistent zu produzieren.

Traditionelle Systeme sind jedoch oft darauf ausgelegt, die Frage „Was ist passiert?“ zu beantworten. KI hilft Herstellern dabei, die Fragen „Was wird als Nächstes passieren?“, und „Wie können wir uns verbessern?“ zu beantworten.

KI-Anwendungen in Unternehmen: Daten in Erkenntnisse verwandeln – auf dem Weg zu einem einheitlichen System aus Intelligenz und Autonomie

Unternehmen aller Branchen nutzen KI, um große Datenmengen in umsetzbare Erkenntnisse zu verwandeln, Routineprozesse zu automatisieren und die Entscheidungsfindung zu verbessern. Diese Fähigkeiten helfen Unternehmen, den Betrieb zu optimieren, Trends zu erkennen und schneller auf veränderte Bedingungen zu reagieren.

Zu den gängigen KI-Anwendungen gehören:

Vorausschauende Analysen und Prognosen

  • Erkennung von Trends und Mustern in Geschäftsdaten
  • Prognose von Nachfrage und künftigen Ergebnissen
  • Unterstützung schnellerer und fundierterer Entscheidungen

Prozessoptimierung und Automatisierung

  • Automatisierung sich wiederholender Aufgaben und Workflows
  • Reduzierung manueller Datenanalysen
  • Verbesserung der betrieblichen Effizienz

Datenbasierte Entscheidungsunterstützung

  • Analyse großer Datensätze zur Erkennung von Chancen
  • Bereitstellung von Empfehlungen auf der Grundlage historischer Informationen und von Echtzeitinformationen
  • Unterstützung von Teams bei proaktiven Entscheidungen

Diese Anwendungen zeigen die Fähigkeit von KI, Daten in Erkenntnisse zu verwandeln. Fertigungsumgebungen bringen jedoch zusätzliche Komplexität mit sich. Im Gegensatz zu vielen Geschäftsanwendungen muss die Fertigungs-KI mit Betriebsdaten in Echtzeit, physischer Ausrüstung und Produktionsprozessen arbeiten, bei denen Entscheidungen direkte Auswirkungen auf Qualität, Sicherheit und Effizienz haben.


KI-Anwendungen in Unternehmen vs. traditionelle Fertigungssysteme: Hauptunterschiede

Während beide auf Daten angewiesen sind, dienen KI-Anwendungen und traditionelle Fertigungssysteme unterschiedlichen Zwecken.
 

  Traditionelle Fertigungssysteme KI-Anwendungen
Primärer Fokus Prozessausführung und -steuerung Erkenntnisse und Entscheidungsunterstützung
Datenansatz Verwendet vordefinierte Regeln Lernt aus Mustern
Hauptzweck Konsistenz und Effizienz verbessern Ergebnisse vorhersagen und optimieren
Entscheidungsfindung Vom Menschen gesteuert KI-gestützt
Anpassungsfähigkeit Erfordert manuelle Änderungen Verbessert sich kontinuierlich anhand von Daten

MES und KI: Kombination von Manufacturing Intelligence mit operativer Steuerung

KI hilft Herstellern, Muster zu erkennen, Ergebnisse vorherzusagen und Verbesserungen zu empfehlen, benötigt jedoch genaue, kontextualisierte Daten, um Mehrwert zu liefern. Hier spielt ein modernes MES eine entscheidende Rolle.

Das MES vernetzt Menschen, Prozesse, Maschinen und Daten im gesamten Fertigungsbereich und bietet die betriebliche Transparenz in Echtzeit, die die KI benötigt, um aussagekräftige Erkenntnisse zu generieren.

Gemeinsam helfen das MES und die KI Herstellern dabei:

  • Produktionsdaten in umsetzbare Erkenntnisse umzuwandeln
  • Ineffizienzen zu erkennen, bevor sie sich auf den Betrieb auswirken
  • Ausrüstungsprobleme und Qualitätsrisiken vorherzusagen
  • Produktionsprozesse zu optimieren
  • Eine schnellere datengestützte Entscheidungsfindung zu ermöglichen

Anstatt das MES zu ersetzen, erweitert die KI seine Fähigkeiten und hilft Herstellern dabei, von der reinen Überwachung des Betriebs zu dessen proaktiver Verbesserung überzugehen.


Wie KI im MES die skalierte Ausführung vorantreibt

Traditionelle Fertigungssysteme helfen Unternehmen zu verstehen, was im Fertigungsbereich geschieht. KI-gestützte MES-Lösungen gehen noch einen Schritt weiter, indem sie Teams dabei unterstützen zu verstehen, warum Ereignisse auftreten, was als Nächstes geschehen wird und wie sich die Leistung verbessern lässt.

Mit einer KI-fähigen MES-Grundlage können Hersteller:

Vorausschauende Wartung verbessern

Das MES erfasst Anlagen- und Produktionsdaten, während die KI Muster analysiert, um potenzielle Ausfälle vorherzusagen und Wartungsmaßnahmen zu empfehlen, bevor Ausfallzeit entsteht.

Qualitätsmanagement verbessern

Die KI analysiert Prozessdaten, identifiziert Trends im Zusammenhang mit Anomalien und unterstützt Hersteller dabei, Qualitätsprobleme zu beheben, bevor sie sich auf Kunden auswirken.

Produktionsleistung optimieren

Durch die Kombination von MES-Echtzeitdaten mit KI-Analysen identifizieren Hersteller Engpässe, verbessern die Planung und erhöhen den Durchsatz.

Kontinuierliche Verbesserung beschleunigen

Die KI unterstützt Teams dabei, Potenziale über alle Produktionsprozesse hinweg aufzudecken, während das MES den betrieblichen Kontext liefert, der für die effektive Umsetzung von Verbesserungen erforderlich ist.


Schaffung der Grundlage für KI-gesteuerte Fertigung mit Plex

Die Einführung von KI beginnt mit der richtigen Datengrundlage. Plex unterstützt Hersteller dabei, Produktions-, Qualitäts-, Lagerbestands- und Betriebsdaten über eine einheitliche Fertigungsplattform zu vernetzen.

Durch die Kombination von MES-Funktionen mit erweiterten Analysen und KI verschafft Plex Herstellern tiefere Einblicke in ihre Betriebsabläufe, ermöglicht schnellere Entscheidungen und verbessert kontinuierlich die Leistung.

Unabhängig davon, ob Hersteller vorausschauende Analysen, intelligente Automatisierung oder umfassendere KI-Initiativen prüfen, bietet Plex die vernetzte Datengrundlage, die erforderlich ist, um Manufacturing Intelligence in messbare Geschäftsergebnisse umzuwandeln.

Empfohlene Ressourcen

Loading
Loading
Loading
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.