Loading
Anwenderbericht
Recent ActivityRecent Activity

Winamac Coil Spring konsolidiert Anwendungen und erzielt eine verbesserte Preisgenauigkeit mit Plex

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

Mit 75 Jahren Erfahrung in der Herstellung von Schraubenfedern für Märkte wie Landwirtschaft, Bauwesen und Bewässerung ist Winamac Coil Spring ein familiengeführtes Unternehmen mit der Mission, die Erwartungen der Kunden zu übertreffen. Durch die Plex-Implementierung konnte Winamac Coil Spring das Rätselraten aus den Prozessen eliminieren und die Kontrolle über alle Geschäftsbereiche erhöhen.

In diesem Video erfahren Sie, wie eine Wachstumsvision das Team zu Plex führte und Winamac Coil Spring ermöglichte:

  • Zugriff auf Echtzeitdaten erhalten
  • Kunden historische Daten bereitstellen
  • Erweiterung und Anpassung mit Leichtigkeit
  • Anwendungen vereinfachen
  • Genauere Preisgestaltung ermöglichen

Sehen Sie sich das Video jetzt an, um mehr über Winamac Coil Spring und die Verbesserungen im Unternehmen seit der Einführung von Plex zu erfahren.

Veröffentlicht 15. August 2023

Themen: Präzisions-Umformtechnik Intelligente Fertigung Anwenderberichte

Empfohlene Ressourcen

Loading
Loading
Loading
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.