Loading
Anwenderbericht
Recent ActivityRecent Activity

Stanco Metal Products beseitigt das Unbekannte und steigert die Transparenz in der Produktion sowie die Rückverfolgbarkeit mit Plex ERP

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

Stanco Metal Products ist ein weltweit führender, zertifizierter Metallhersteller, der 1917 gegründet wurde und sich heute in vierter Generation in Familienbesitz befindet. Das vorherige ERP-System von Stanco ließ das Unternehmen mit vielen Unklarheiten zurück. Seit der Migration auf Plex ERP profitiert Stanco von der Vereinfachung der Betriebsabläufe und erhält wertvolle Einblicke in den Produktionsprozess.

In diesem Video berichtet Keith McLane, IT System Analyst bei Stanco, ausführlich über die Implementierungsreise und den Erfolg des Unternehmens:

  • Umstellung der Produktionsplanung von 2 Wochen auf 2 Monate
  • Transparenz über den Lagerbestand in Echtzeit
  • Erhöhte finanzielle Transparenz in Echtzeit
  • Digitalisierung und Ermöglichung der Rückverfolgbarkeit

Sehen Sie sich das Video mit Stanco Metal Products an und erfahren Sie mehr über deren Erfahrungen mit Plex – von der Implementierung bis zu den inspirierenden Ergebnissen.

Veröffentlicht 25. Juni 2024

Themen: Präzisions-Umformtechnik Unternehmensressourcenplanung (ERP)

Empfohlene Ressourcen

Loading
Loading
Loading
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.