Für FloraCraft, den weltweit größten Hersteller und Lieferanten von Schaumstoffprodukten für die Handwerks-, Blumen-, Ausstellungs- und Sonderveranstaltungsbranchen, entscheidet ein Zehntel Cent über die Rentabilität eines Produkts.
Wie FloraCraft ist auch die Fertigungsindustrie seit jeher datengesteuert, und der größte Beweis dafür ist vielleicht das historische Verständnis und der Fokus der Hersteller auf die Kosten der verkauften Waren.
Das Internet der Dinge (IoT) steigert Manufacturing Intelligence und verschafft Herstellern nun einen beispiellosen Zugriff auf Daten zu Lieferanten, Rohstoffen und Maschinenleistung – vom ersten Schritt des Fertigungsprozesses bis hin zur Erfahrung des Endkunden.
Der nächste Technologieschritt für Hersteller besteht darin, die bereits erfassten großen Datenmengen besser zu analysieren, um ein tieferes Verständnis für Materialleistung, Wartung der Ausrüstung und Verbesserungsmöglichkeiten zu gewinnen.
Bei PowerPlex 2015 hatte ich das Privileg, leistungsstarke neue Tools kennenzulernen, mit denen sich Erkenntnisse aus den bereits in der Plex Smart Manufacturing Platform erfassten Daten erschließen lassen. Diese neue Suite von Berichtsfunktionen, die wir Plex Insightnennen, wird mehrere Verbesserungen bieten:
- Eine neue Generation von Plex-Analysen ermöglicht es Anwendern, Berichte mit Drilldown-Funktion für beliebige Datenschnitte in ihrer Plex-Umgebung einfacher und schneller zu erstellen. Ein Bericht über die Kosten der verkauften Waren, der zuvor unmögliche Datenmengen umfasst, wird jetzt in Sekundenschnelle erstellt.
- Rollenbasierte Analyseanwendungen bieten anpassbare Dashboards zur Unterstützung von Entscheidern in den Bereichen Betrieb, Geschäft und Finanzen. Ein Executive kann ein Dashboard auf hoher Ebene einsehen, um wichtige Erkenntnisse zu gewinnen, während ein Produktionsleiter detaillierte Berichte aufrufen kann.
- Plex Machine Performance, Powered by Shoplogix, unterstützt Anlagenleiter dabei, die Maschinenleistung in Echtzeit zu verfolgen und Produktionshindernisse aufzudecken, darunter Ausrüstungsprobleme und Prozesseffizienzen, sowie Möglichkeiten zur Verbesserung der Arbeitsleistung und Sicherheit.
Durch Konnektivität erhalten Daten eine größere Bedeutung. In meinem nächsten Beitrag werde ich hervorheben, wie Plex gemeinsam mit Kunden und Partnern daran arbeitet, den von der Plex Smart Manufacturing Platform gesammelten Daten mehr Bedeutung zu verleihen.
Verwandte Artikel