Automobilhersteller in Ontario, Kanada, können jetzt finanzielle Unterstützung erhalten, wenn sie neue schlanke Produktion oder Technologie in ihre Unternehmen einführen. Dies ist durch das kürzlich eröffnete Ontario Automotive Modernization Program (O-AMP) möglich. Die Förderung über das Programm soll dazu beitragen, die Automobil-Lieferkette in Ontario zu modernisieren und sie im Wettbewerb mit nationalen und internationalen Märkten wettbewerbsfähiger zu machen.
Antragsteller, die eine Förderung über das Ontario Automotive Modernization Program erhalten, können bis zu 50 % der förderfähigen Kosten, maximal USD 100.000,00, an Fördermitteln erhalten.
Das Programm bietet Fördermittel für die Automobilindustrie zur Einführung von Technologie und schlanker Produktion. Es ist wichtig zu beachten, dass das O-AMP nur eine kurze Antragsfrist hat, mit einer bevorstehenden Frist am 7. Oktober 2020.
Über das Ontario Automotive Modernization Program
Das Ontario Automotive Modernization Program unterstützt Automobilhersteller dabei, ihre betriebliche Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit durch die Einführung schlanker Produktionsprozesse und Industrie-4.0-bezogener Technologien zu steigern, einschließlich Hardware-/Software-Implementierung und Schulung. Die Einführung neuer Technologie und Schulung zur schlanken Produktion kann Produktionsengpässe und Ineffizienzen beseitigen und die Gesamtkosten senken.
Wer ist für das Ontario Automotive Modernization Program förderfähig?
Bewerber, die sich für das Ontario Automotive Modernization Program interessieren, sollten folgende Kriterien erfüllen:
- Experte (<500 Mitarbeitende ODER Finanziell positiv;
- Nur eine Bewerbung pro Unternehmen;
- Mindestens zwei Jahre mit Jahresabschlüssen; und
- Hersteller von Automobilteilen in Ontario (mindestens 50 % des Gesamtumsatzes müssen aus dem Automobil-Lieferkettensektor stammen).
Erfahren Sie mehr über die O-AMP-Förderkriterien.
Welche Projekte sind förderfähig?
Geschäftsprojekte, die eine Förderung über das Ontario Automotive Modernization Program erhalten, müssen das Produktionszyklusmanagement vorantreiben und die Wettbewerbsfähigkeit durch fortschrittliche IT-Einführung und/oder durch schlanke Produktionspraktiken die betriebliche Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit steigern. Projekte dürfen erst nach Bewilligung der Förderung beginnen. Die zwei förderfähigen Projektkategorien sind:
- Technologieeinführung
- Schlanke Produktionspraktiken
Förderfähige Ausgaben: O-AMP Automotive Funding
Zu den für Ontario-Fertigungszuschüsse förderfähigen Ausgaben gehören:
- Schulung zur schlanken Produktion;
- Hardware/Software;
- Implementierungskosten;
- Arbeitskosten (z. B. Projektmanagement); und
- Materialien – können förderfähig sein, wenn sie sich direkt auf eine Software-Implementierung beziehen und die Vorteile dieser Software nutzen.
Erfahren Sie mehr über förderfähige O-AMP-Projekte.
Nicht förderfähige Ausgaben: O-AMP Ontario Automotive Grants
Nicht förderfähige Ausgaben sind:
- Forschung und Entwicklung;
- Infrastrukturkosten (z. B. Gebäude und Anlagen); und
- Kapitalaufwendungen (z. B. Fahrzeuge und Ausrüstung).
Bewerben Sie sich für das Ontario Automotive Modernization Program
Das Ontario Automotive Modernization Program ist derzeit geöffnet, aber die Antragsfrist ist kurz und endet am Mittwoch, den 7. Oktober 2020.
Wenn Sie glauben, dass Ihr Unternehmen für eine Förderung durch das Ontario Automotive Modernization Program in Frage kommt, sprechen Sie mit einem Mitglied von Mentor Works, um Ihre O-AMP-Antragstellung zu starten.
Sie fragen sich, welche Digitalisierungsprojekte für diese Förderung in Frage kommen? Erfahren Sie, wie Sie Technologie für die intelligente Fertigung auf Ihre dringendsten Geschäftsprobleme anwenden, indem Sie The Definitive Guide to Connected Manufacturing herunterladen.
Mentor Works ist eine Unternehmensunterstützungsorganisation, die sich auf kanadische Regierungsförderung spezialisiert hat. Das in Ontario ansässige Unternehmen hat Hunderten von Unternehmen geholfen, ihre Förderstrategie durch eine Kombination aus bundes- und provinzweiten Zuschüssen, Darlehen und Steuergutschriften zu entwickeln und umzusetzen. Mentor Works bietet kostenlose Online-Ressourcen, Förder-Webinare und Nachrichten über ihre Website unter mentorworks.ca an. Kontaktieren Sie sie unter 888-599-3111 oder contact@mentorworks.ca.
Verwandte Artikel